It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen Anlagen zur Herstellung von Natriumhypochloritlösung

OSEC® B2 Chlor-Elektrolyse-Anlage

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

OSEC® B2-System ist eine kompakte vollautomatische Elektrolyse-Anlage. Die im Chargenbetrieb erzeugte Lösung verändert ihre Konzentration selbst bei längeren Lagerzeiten nur unwesentlich.

Das OSEC® B2-System erzeugt durch Elektrolyse von Sole eine Natriumhypochloritlösung mit einer Konzentration unter 1 % , wobei nur Wasser, Salz und Strom verbraucht wird. Durch die Produktion von Hypochlorit vor Ort und bei Bedarf eliminiert das System die Abhängigkeit von gewerblichen Chlorlieferanten und die Probleme, die mit dem Transport und der Handhabung von Hypochlorit im Liefergebinde einhergehen. Außerdem können OSEC B2-Systeme die Betriebskosten wie auch Desinfektionsnebenprodukte im Vergleich zur Verwendung von Hypochlorit in Bulkform erheblich reduzieren. Der Betrieb ist vollautomatisch und macht die Anlagen der OSEC B2-Serie damit ideal für entlegene oder unbemannte Standorte.

  • Robuste Kompaktbauweise mit langlebigen Elektroden
  • Die im Chargenbetrieb erzeugte Lösung verändert ihre Konzentration selbst bei längeren Lagerzeiten nur unwesentlich.
  • Die geregelte Stromversorgung kombiniert mit einem programmierten automatischen Reinigungszyklus der monopolaren Elektroden garantieren einen nahezu wartungsfreien Betrieb.

  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch niedrigen Energieverbrauch und Verwendung einfacher Solelösung
  • Robuste Kompaktbauweise mit langlebigen Elektroden
  • Geringer Wartungsaufwand durch automatische Elektrodenreinigung
  • Einfache Montage und Inbetriebnahme