Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Alle ansehen Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

P7 Advanced Photometer

Produkt eingestellt
  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Das mobile Wallace & Tiernan® Photometer P7 Advanced wird dort eingesetzt, wo Wasser und Abwasser, Kühl- und Kesselwasser aufbereitet wird, in Schwimmbädern, in der Getränkeindustrie und im Labor. Es misst bis zu sieben Parameter in einem Gerät.

Das fortschrittliche P7-Photometer-Handgerät misst bis zu sieben Parameter und kann bei der Aufbereitung von Wasser und Abwasser, Kühl- und Kesselwasser also in Schwimmbädern, in der Getränkeindustrie, in Labors angewendet werden. Ein einfaches Tastenlayout, robustes wasserdichtes Design und ein großes Display mit Hintergrundbeleuchtung machen das fortschrittliche P7-Photometer benutzerfreundlich und ideal für Tests im Feld, Labor oder Anlagenraum. Die softwaregeschütze Justiermöglichkeit erlaubt es, das Photometer P7 Advanced auch als Prüfmittel einzusetzen Die Geräte liefern akkurate, reproduzierbare Ergebnisse unter Verwendung von hochwertigen Interferenzfiltern mit Langzeit-LEDs als Lichtquelle. Die Analysen werden alternativ unter Verwendung langzeitstabiler Reagenztabletten mit einer garantierten Mindeshaltbarkeit von 5, bzw. 10 Jahren oder mit Flüssigreagenzien durchgeführt.

  • Schnelle Bedienung durch Scroll Memory und Nullabgleich
  • Automatische Abschaltung
  • Uhr und Datum in Echtzeit 
  • Justierfunktionsanzeige
  • Display-Hintergrundbeleuchtung
  • Speicherfunktion
  • Wasserdichtes Gehäuse (IP 68), schwimmfähig

Specifications