It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Alle ansehen Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

MFC-Analysegerät/Controller

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Das MFC-DEPOLOX® 5-System ist speziell für die exakte Desinfektionsmittelzugabe in Trink-, Prozess- und Abwasser konzipiert.

Im MFC-DEPOLOX® 5 stehen für zwei gemessene Parameter bis zu vier verschiedene Regelarten zur Verfügung: Verhältnissteuerung, Festwertregelung, kombinierte Regel und Setpoint Trim, die Kombiregelung mit adaptivem Sollwert. Fünf voreingestellte Prozessapplikationen unterstützen die Konfiguration. So lässt sich der MFC-DEPOLOX® 5 leicht auf Mess-, und Kontroll- und Regelaufgaben vor Ort einstellen.

  • Kontinuierliche Online-Messung von bis zu 4 Hauptparametern für Wasserqualität in einem einzigen Gerät
  • Vier verschiedene Reglerarten wählbar, u.a. mit automatischer Adaption der Sollwerte
  • Einfache Konfiguration durch wählbare, voreingestellte prozessangepasste Applikationen

  • Einfache Konfiguration durch wählbare, voreingestellte prozessangepasste Applikationen
  • Einfache Anbindung an Visualisierungssysteme durch OPC-Server; an Web-Technologie durch Process Monitoring System
  • Zusätzliche Funktionen wie integrierte Kalibrierhalterung, einfache Entleerung des Durchfluss-Moduls, Messwasserprobeentnahme

Specifications