Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Alle ansehen Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

Professionelles P34-Mobilphotometer

Produkt eingestellt
  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Das Wallace & Tiernan® Photometer P34 Professional misst bis zu 34 Parameter in einem Gerät, die wichtigsten Parameter für die Wasseraufbereitung.

Das mobile Wallace & Tiernan®-Photometer P34 Professional für die Messung von bis zu 34 Parametern in einem einzigen Gerät, wie u. a. von Alkalität, Aluminium, Brom, Chlor, Chlordioxid, Chlorit, Cyanursäure, Eisen, Harnstoff, Härte, Jod, Kupfer, Natriumhypochlorit, Ozon, PHMB, Phosphat, pH-Wert, Sauerstoff, Säurebedarf, Sulfat und Wasserstoffperoxid erfüllt alle Anforderungen an moderne Wasseranalytik.


Das Gerät mit Display-Hintergrundbeleuchtung zeigt den Messbereich, Reagenzart sowie einen automatischen Countdown-Timer für akkurate Reaktionszeiten. Der interne Speicher speichert bis zu 1.000 Ereignisse mit Datum, Uhrzeit und Proben-ID. Diese Daten können jederzeit abgerufen und über ein optionales Infrarotmodul übertragen werden.

  • Intuitive schnelle Bedienung durch Nullabgleich
  • Benutzeroberfläche in mehreren Sprachen
  • Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Speicher für bis zu 1.000 Datensätze
  • Wasserdichtes Gehäuse (IP 68), schwimmfähig

Specifications