It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

DEPOLOX® 5-Messmodul

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

System zur Messung der Wasserqualität zum Einsatz mit SFC oder MFC besteht aus Sensor-Steckkarte und Durchflusszelle.

Das DEPOLOX® 5-Messmodul kann entweder mit dem SFC-Elektronikpaket für die Einpunktanalyse und Steuerung oder dem vielseitigen MFC-Elektronikpaket für Mehrfachmessungen und Steuerung eingesetzt werden.


Es besteht aus einer Sensor-Steckkarte und Durchflusszelle mit einer integrierten Elektrodenmesskonfiguration. Der Einsatz einer amperometrischen Restmengenmesstechnologie eignet sich für Desinfektionsanwendungen, von einfachen Mess-/Überwachungsaufgaben bis hin zu komplizierten Steuerungsprozessen für die Aufbereitung von Trinkwasser, Prozesswasser und Poolwasser. Für eine pH-korrigierte Messung des freien Chlors mit einem einzigen SFC-Gerät ist ein SiDiSens-Modul erhältlich.

  • Akkurate Messung und hohe Reproduzierbarkeit
  • Schnelle Ansprechzeit, um den fluktuierenden Desinfektionsbedarf zu erfüllen
  • Robustes Design und minimale Wartung aufgrund der hydrodynamischen Zellreinigung
  • Wirtschaftlicher, reagenzfreier Betrieb
  • Bewährter Einsatz in tausenden von Installationen rund um die Welt
  • Intuitive Programmierung für eine benutzerfreundliche Bedienung

Specifications

Verwandte Produkte