It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Mess-, Steuer- & Regeltechnik Geräte

SFC SC

Produkt eingestellt
Dieser Artikel wurde ersetzt durch
  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Ab dem 22.01.2024 sind die Mess- und Regeltechnik Geräte der Serie SFC nicht mehr lieferbar. Serviceleistungen und Ersatzteile stehen bis 22.01.2028 in eingeschränktem Umfang zu Verfügung. 

Das SFC SC-System wird für die proportional gesteuerte Dosierung von Chemikalien eingesetzt, die bei kommunalen Wasseraufbereitungs- und vergleichbaren Industrieprozessanwendungen zum Einsatz kommen. Es steuert wahlweise Stellantriebe, Dosierpumpen oder stetige Stellglieder an. Als Stellantrieb gilt beispielsweise das Gasdosiersystem V10k, als Stellglied ein Frequenzumrichter. Das SFC SC-System ist als Wand-oder Schaltschrankeinbaugerät für den Netzanschluss oder mit 24 V-Versorgung erhältlich.

  • Großer Dosierbereich: 10 – 400 %
  • Ermittelt aus Steuergröße und Dosierfaktor das Ansteuersignal für u.a.
  • Stellmotor/Dosierpumpe Regelung der exaken Stellposition des Stellmotors über Positionsrückmeldung
  • Dosierleistungskorrektur bei Nichtlinearität des Gasdosiergeräts

  • Einfache Bedienbarkeit durch intuitive, übersichtliche Menüführung, Diagnosemenü zur einfachen Wartung und Montage, automatische Anzeige eventueller Fehler
  • Mehrere Korrekturwerte können zur Linearisierung der Dosierrückmeldung verwendet werden
  • Grafische Darstellung aller Parameter und Prozessgrößen Frei einstellbare Einheiten für Durchfluss und Dosierleistung
  • Galvanisch getrennte Ein- und Ausgänge

Specifications