Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Voir tout Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

VXM

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

La gamme VXM d’Evoqua, de la famille de produits UV ATG™, est conçue pour une désinfection optimale de l’eau dans les industries exigeant des performances à faible transmitance UV ou nécessitant un dosage élevé.

  • Contrôle optimisé de la puissance
  • Lampes haute performance
  • Maintenance aisée et rapide
  • Intégration et monitoring des performances optimisés grâce à un système de contrôle perfectionné
  • Adapté aux dosages élevés (>1000mJ/cm2) et aux faibles UVT (<45% UVT)
  • Fonctionnalités de sécurité intégrées
  • Connectivité MODBUS® ou PROFIBUS

La gamme VXM d’Evoqua, de la famille de produits UV ATG™, est conçue pour une désinfection optimale de l’eau dans les industries exigeant des performances à faible transmitance UV ou nécessitant un dosage élevé. Cette technologie respectueuse de l’environnement et sans produits chimiques est entièrement configurable pour répondre aux besoins spécifiques des secteurs de l’agroalimentaire, de la pharmacie, de la santé, de l’électronique, ou de ’aquaculture.

  • Solution de désinfection verte, sans produit chimique
  • Design de lampe TwistLok™ pour une maintenance simple, rapide et sécurisée

  • Boisson
  • Nourriture
  • Aquaculture
  • Microélectronique
  • Produits pharmaceutiques

Convient à la désinfection de l’eau utilisée dans l’industrie:

  • AOP
  • Déchloration
  • Processus UVT faibles
  • Eau de traitement
  • Sirops de sucre