Langlebig. Effizient. Sicher. – Die UVLD-Serie setzt neue Maßstäbe
Evoquas UVLD-Serie ist eine zertifizierte, energie-effiziente Lösung für die Desinfektion von Trink- und Prozesswasser.
Mit leistungsstarken, langlebigen 800 W Strahlern, die über einen Regelbereich von 30 -100% verfügen, können Betreiber sowohl Betriebskosten senken als auch die Zeit für Wartungsarbeiten minimieren. Spezielle Strahleranschlüsse sowie ein standardisiertes Glasbruch-Überwachungssystem sorgen dabei für einen besonders sicheren Betrieb – sowohl im Wasserwerk als auch für die Verbraucher.