Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

ATG™ UV Desinfektionsanlagen - UVLA TOC-Serie

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Ein Sortiment an speziell entwickelten UV-Reaktoren mit einem UV-Output bei einer Wellenlänge von185 nm für Anwendungen zur TOC-Reduktion

Das TOC-Sortiment nutzt äußerst kompakte, UV-Systeme mit hoher Leistung bei 185 nm für Reinstwasser.

  • 185 nm-Lampe
  • Hochreines synthetisches Quarzmaterial
  • Hygienisches Design
  • Viton-Elastomerdichtungen

  • Einfache Bedienung, keine Spezialschulung erforderlich
  • Einfach und kostengünstig in Betrieb und Wartung
  • Twistlok™-Lampen mit Schnelltrennfunktion
  • Trocken montierte UV-Monitore und Temperatursonden
  • Variable Stromzufuhr für maximale Energieeffizienz