Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

SX

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Kompakte Inline-UV-Systeme (Mitteldruck) für die Desinfektion von Trinkwasser und industriellem Prozesswasser

Die SX-Serie bietet die Neuheiten der UV-Lampentechnologie (Mitteldruck) sowie ein durchflusseffizientes Inline-Kammerdesign. Indem sie gesteigerte Aufbereitungskapazität und Flexibilität für den umweltfreundlichen UV-Desinfektionsprozess anbietet, liefert die SX-Serie Lösungen für eine Reihe von Anwendungen wie Trinkwasser, industrielles Prozesswasser, Öl und Gas und Wassersport.

Diese speziell entwickelten UV-Reaktoren liefern optimale Durchflussverteilung und Hydraulikleistung. Das SX-Sortiment bietet eine hochmoderne Lösung für eine Vielzahl von Wasseraufbereitungsanwendungen; dabei werden Kapazitäten von 10 m3/h bis über 5.000 m3/h in einem einzigen Hochleistungs-UV-System mit kleiner Stellfläche aufbereitet.

  • Leistung von unabhängiger Drittpartei validiert (Bioassay-getestetes T1 & MS2)
  • Chemikalienfreie, grüne Desinfektionslösung
  • Konfigurationen mit 2 bis18 Lampen
  • Aufbereitung hoher Kapazität bis zu 5.000 m3/h
  • 9.000 Stunden Lampenlebensdauer und 5 Jahre Quarzlebensdauer
  • Automatische Leistungsabstufung von 100 % – 30 % Leistung
  • Hydraulisch optimiertes Design mit geringem Druckverlust
  • Hohe Desinfektionseffizienz – 1 bis 5 Log

  • Signifikant weniger Wartungsanforderungen
  • Einseitige(r) Wartung/Zugang
  • Sicherheits-Twistlok-Lampen mit Schnelltrennfunktion
  • Trocken-UV-Monitore und Temperatursonden
  • Robustes, chemikalienfreies automatisches Wischersystem
  • Lampenwechsel ohne Ausbau des Wischermotors
  • Wischerringe können ersetzt werden, ohne den Wischwagen aus der Kammer zu entfernen