It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Laborwassersysteme

Ultra Clear™ RO EDI

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Die erfolgreiche Anlage der Ultra Clear™ RO EDI-Serie vereint zukunftsweisende Technik und modernes Design.

  • Einfacher Modulwechsel mithilfe von Schnellkupplungen
  • Service- und Wartungsmeldungen
  • Verbrauchsmaterialien sind Teil des Lieferumfangs
  • Verwendung von Ionpure® EDI oder El-Ionenzellen
  • Optionales Kommunikationsschnittstellen-Modul
    In Deutschland hergestellt

Der Name steht für das von EDI-Zellen produzierte Reinwasser hoher Qualität in Verbindung mit der bewährten Technologie der Umkehrosmose.

Die Ultra Clear™ RO​EDI-Serie zeichnet sich durch geringen Energieverbrauch, hohe Produktwasserausbeute und wirtschaftlichen Betrieb aus. Die neueste Pumpentechnologie mit einem nahezu geräuschlosen Motor ist eine weiteres Highlight unserer Ultra Clear™ RO EDI-Serie. Als Pioniere auf dem Gebiet der Elektro-Entionisierung können wir Ihnen schwierige Entscheidungen erleichtern.

Im Gegensatz zu Mischbett-Ionenaustauschern erfordern EDI-Zellen keine Regenerierchemikalien. Außerdem benötigen EDI-Module weniger Spülwasser als vergleichbare Systeme. Die Resultate überzeugen: Leitfähigkeitswerte von unter 0,070 µS/cm, Werte für organisch gebundenen Kohlenstoff (TOC) unter 30 ppb, Reduzierung der Endotoxine unter 0,02 EU/ml und eine deutliche Reduktion des Bakterienwachstums setzen neue Maßstäbe für die Elektro-Entionisierung.

Bei allen Systemen wird die Qualität des Eingangswassers und des Produktwassers angezeigt. Die Reduzierung des Salzgehalts wird in Prozent angezeigt. Alle Systeme werden mit dem ersten Satz aller benötigten Patronen und Filter geliefert.

  • Anschluss an die kommunale Wasserversorgung
  • Flüsterleiser Betrieb
  • Schnelle und einfache Desinfektion
  • Leitfähigkeitsüberwachung für RO- und EDI-Wasser
  • Einfacher Modulaustausch mithilfe von Schnellkupplungen

  • W3T324496 Ultra Clear RO EDI 10
  • W3T441749 Ultra Clear RO EDI 20
  • W3T441750 Ultra Clear RO EDI 30