It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Laborwassersysteme

Ultra Clear™ RO DI

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Das System der Ultra Clear™ RO DI-Serie liefert Permeatwasser mit einer Reduzierung des Salzgehalts von ungefähr 98 %.

  • Einfacher Modulwechsel dank Schnellkupplungen​​
  • Service- und Wartungsmeldungen
  • Verbrauchsmaterialien sind Teil des Lieferumfangs
  • In Deutschland hergestellt

Das System der Ultra Clear™ RO DI-Serie verbessert die Leitfähigkeit des RO-Permeats auf unter 0,1 µS/cm. Bei einer Rückhalterate von 98 % hat das RO-Permeatwasser aus einer Speisewasserquelle mit 400 µS/cm immer noch eine Leitfähigkeit von etwa 8 µS/cm.

Das System der Ultra Clear™ RO DI-Serie verbessert die Leitfähigkeit dieses Wassers auf unter 0,1 µS/cm. Das Entionisierungsmodul ist im Lieferumfang des Ultra Clear™ RO DI-Systems enthalten. Diese Module sind direktional ausgeführt und müssen abhängig von der Qualität des Speisewassers und des Wasserverbrauchs erneuert werden. Typisch sind Austauschintervalle von etwa 3 Monaten. Die Entionisierungsmodule sind eine wirtschaftlichere Alternative zu Elektro-Entionisierungsanlagen wie etwa unsere Ultra Clear™ RO EDI-Systeme. Sie erfordern jedoch einen regelmäßigen Austausch der Module.

Ein Ultra Clear™ RO-System mit einem Entionisierungsmodul liefert eine Wasserqualität, die für die meisten Laboranforderungen ausreicht. Bei allen Systemen wird die Qualität des Eingangswassers und des Produktwassers angezeigt. Die Reduzierung des Salzgehalts wird in Prozent angezeigt.

Vorratstanks sind in Kapazitäten von 30, 60 und 80 Liter erhältlich. Bei Bedarf sind Vorratstanks mit Kapazitäten von bis zu 3.000 Liter erhältlich.

  • Anschluss an die kommunale Wasserversorgung
  • Flüsterleiser Betrieb
  • Schnelle und einfache Desinfektion
  • Leitfähigkeitsüberwachung für RO- und DI-Wasser
  • Einfacher Modulaustausch mithilfe von Schnellkupplungen

  • W3T441747 Ultra Clear RO DI 20
  • W3T441748 Ultra Clear RO DI 30