Ultra Clear™ TP ED TWF Reinstwasser-Anlagen liefern die höchstmögliche Wasserqualität für alle kritischen Test- und Forschungszwecke.
Die Reinstwasser-Anlagen Ultra Clear™ TP ED TWF stehen mit allen Optionen zur Verfügung und lassen sich direkt an das Trinkwassernetz anschließen (Tap Water Feed).
Die Ultra Clear TP ED TWF Anlagen sind mit einem elektronischen Dispenser für eine präzise, volumengesteuerte Mengendosierung von bis zu 2 l/min Reinstwasser ausgestattet. Diese Anlagen liefern Wasser höchster Qualität für alle kritischen Test- und Forschungszwecke.
Alle Ultra Clear TP ED TWF Anlagen sind für einen Gebrauch rund um die Uhr ausgelegt und werden mit dem ersten Satz aller benötigten Patronen und Filter geliefert. Durch den leichten Zugang lassen sich die Patronen schnell auswechseln. Die Anlagen lassen sich platzsparend aufstellen, entweder als Wandmontage oder als Tischgerät.
Jede Anlage ist mit wirtschaftlicher Reinigungstechnologie nach dem neusten Stand der Technik ausgestattet. Die Wasserqualität mit einem spezifischen Widerstand von 18,2 MΩ-cm und einem Gehalt an organisch gebundenem Kohlenstoff (TOC) zwischen 1 und 3 ppb übertrifft deutlich alle Qualitätsstandards für Reagenzwasser. Die eingebaute Umkehrosmose-Anlage verfügt über eine Rückgewinnungsrate von > 30 % um Wasser einzusparen. Das Ionenaustauschermodul (DI) liefert Wasser mit einer Leitfähigkeit < 2 µS/cm aus dem Tank.
Alle Anlagen mit Ultrafiltration (UF) liefern Wasser höchstmöglicher Qualität - frei von RNase, DNase und DNS, sie können Reinstwasser mit einem Endotoxingehalt von unter 0,001 EU/ml produzieren.
Das hochauflösende Display zeigt die Leitfähigkeit des Wassers in µS/cm oder den spezifischen Widerstand in MΩ-cm zusammen mit der zugehörigen Wassertemperatur an.
Eine einzige UV-Lampe wird für die Oxidation organischer Verbindungen und zur TOC-Bestimmung verwendet. Der Energiesparmodus ermöglicht eine benutzerspezifische Programmierung der Laufzyklen entsprechend der tatsächlichen Bedürfnisse. Hierdurch werden niedrigere Betriebskosten erreicht. Der integrierte automatische Selbstreinigungsmechanismus verlängert die Lebensdauer des Ultrafiltrationsmoduls.