It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

建筑系统

从学校到摩天大楼,赛莱默正在建造美好的明天

随着世界人口的增长和建筑物的增加,对清洁水和节能建筑解决方案的需求也在增加。

住宅和商业建筑消耗了大量能源 - 占所有能源消耗的20%以上。在水和HVAC系统方面,赛莱默运用创新思维,使此类系统更加高效,并使建筑物更加舒适、高效和健康。

我们不断为学校、办公室、酒店、商场、医院和其他公共建筑制定新的解决方案,确保满足全世界人民的每日饮用水需求,保证HVAC系统高效工作,并排出废水。

供水/增压系统

现代建筑中的供水系统需要可靠、节能的产品,这些产品可根据需要进行调整,并易于连接到建筑物监控系统。赛莱默提供泵、变速泵控制器、整体式泵系统和紫外线/臭氧处理设备,以满足此类需求。

加热和冷却系统

在现代建筑物中,人们致力于以低能耗获得高舒适性。赛莱默可提供远远满足能耗要求并可整合到复杂建筑系统中的泵、循环器和热交换器。

废水系统

只有专家才能建立可靠、高效的污水和废水解决方案。赛莱默提供的泵和成套解决方案以其在该领域的长期经验和研究为基础。

灭火

在灭火系统中,无论是自动喷水系统还是立管系统,均须采用值得信赖的产品。由于采用模块化设计,赛莱默可根据按照特定需求量身制定的UL、FM或EN12845标准,安装合适的消防泵组。

生活热水循环

热水保温既涉及舒适,又涉及安全。赛莱默提供由铜和不锈钢制成且高效、可靠的循环器,以便随时能够获得热水。

 

建筑系统 热水循环
建筑系统 增压
建筑系统 废水系统
建筑系统 HVAC供暖
建筑系统 HVAC冷却