It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

增压

供水和增压系统

现代建筑中的供水系统需要可靠、节能的产品,这些产品可根据需要进行调整,并易于连接到建筑物监控系统。赛莱默供水产品和解决方案正是如此。赛莱默的供水产品满足现代客户对可靠性、能效的高期望且易于安装和检修,以实现最低的寿命周期成本。

赛莱默提供供水和增压系统

成套系统
完整且随时可安装的解决方案,包括一个或多个泵、泵控制装置(变速或固定速度)、压力变送器和阀门(均安装在框架上)。

泵
铸铁或不锈钢钻孔、多级和端吸泵,功率范围为0.25 kW至300 kW以上,泵压头超过800米,适用于从较小到非常大的建筑和高层建筑。

泵控制器
变速泵控制器,用于将容量调整至所需水平。

处理
在线安装的紫外线和臭氧系统。