It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

废水系统

污水和废水处理是建筑物中最复杂的工作,相关装置必须能够处理固体、纤维、纤维材料等。没有人比赛莱默更了解这一点。我们是潜水废水泵的发明者,拥有最丰富的废水泵送经验,是真正的废水处理专家。在过去五十多年的时间里,随着我们经验的累积以及研究工作的进行,我们的解决方案也有所改变,代表了当今废水泵送领域的最新技术水平。我们为大型综合建筑定制可靠、高效的解决方案,提供不堵塞的污水处理装置、加压污水系统和车库排水装置。

赛莱默提供废水系统

整套系统

完整且便于安装的装置,配备一台或两台泵,用于室内或地下装置。

全系列潜水污水泵,运用自清洁技术或配备旋涡叶轮。可采用铸铁或不锈钢。

研磨泵将进入的物质研磨成细浆,以允许使用小管径管道。

排水泵用于地下停车场等。

产品 服务 品牌 案例研究
产品
泵控制和监测系统
泵控制和监测系统

利用监测和控制产品,您可实现全天候完全掌控。

废水泵和处理泵送解决方案
废水泵和处理泵送解决方案

查找我公司所有废水泵的信息、应用技巧和技术数据。

污水泵站
污水泵站

我们公司的整装泵站配备齐全,采用预制方式,值得您信赖。

服务
当您与赛莱默合作时,我们将有具备相关专业知识的专家,以设计并详细说明您的工程项目。通过外包项目的管理职责(无论大小),您可以在获得合理专业建议的同时降低管理成本和风险。
水和污水处理设施的安装和调试及其控制系统均需工程专业知识和专家建议。当提供此类服务的资源和能力都受到限制时,可能会让人不堪重负。但是,有一些服务可以减少您的管理费用,最大限度地降低风险并确保您的设施随时可用。
由于资源紧张且随着成本削减措施全面到位,各公司都在寻找明智的方法来避免进行昂贵的维护和紧急呼叫。通过控制维护成本,您可确保获得最长的设备正常运行时间。
所有设备在某一时刻均需要维护或维修。无论是处理意外故障还是按照预定的维护间隔更换磨损零件,赛莱默可对其设备进行各种程度的维修 - 从小修到全面检修。根据维修的性质和设备的尺寸,我们将提供现场维修和车间维修服务。
想要避免警报管理的麻烦,但要充分了解并准备好在出现问题时采取行动? 无论您需要对单个泵站采取基本报警处理还是对整个站点采取高级报警管理,监测和监督服务都可以让您高枕无忧。
为满足不断增长的需求并始终盈利,您必须对水和废水资产成本进行有效管理。设备的使用年限和状况对工厂效率、可靠性和生产力有重大影响。TotalCare检查和审核服务有助于确保最长正常运行时间和最高效率,并保持较高的健康、安全和环境标准。
难以想象您的水或废水处理设施丧失生产力。这就是为什么能够在需要服务时迅速采取行动并提供及时解决方案极为重要的原因。能否快速获得工程专业知识、备用设备和零件对于维持正常运行而言至关重要。
为短期项目购买辅助设备会占用关键资金,以致减少预算。当您将维护、零件和服务、贮存和管理的相关成本增加到资本支出时,您可能会发现您的预算超出了限制。
为满足需求并始终盈利,您必须对水和废水资产成本进行有效管理。设备年份会影响装置效率、可靠性和生产能力。通过翻新资产,确保获得最长运行时间和最高效率。
当您能够熟练和安全地使用赛莱默设备时,您将获得更高的投资回报。赛莱默设备耐用、可靠及高效。因此,确保您的设备操作员和维修技术员具备良好的工作能力,使您能够充分利用此类设备。例如,您可以增加员工对设备维护、监测和控制以及检查和审核的了解。
水和污水处理设备的价值在于其使用过程,并非在于其所有权。应在最适当的时机做出有关投资新设备的重大决策,但从财务角度来看,这并非总是最佳时间。
品牌
Flygt
Flygt

需要一系列优质的产品和解决方案,以移除并处理水和废水。

Lowara
Lowara

Lowara可靠而经济的解决方案,用于泵送和循环清洁水或脏水。

Sanitaire
Sanitaire

针对公用事业和工业应用的生物废水处理解决方案。

案例研究