It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

利用赛莱默的申舒斯技术,华盛顿州某城市成功将无收益水量减少50%

由于基础设施老化问题,瓦拉瓦拉市每年都会流失30%的饮用水。不过,借助赛莱默旗下申舒斯(Sensus)品牌的智能水务网络,该市成功将无收益水量减少了50%,节约了超过24亿升的水资源。如何做到了这点?泄漏问题在短短几小时内便可检测出来,而不需要花费好几个月的时间。

作为华盛顿州历史最悠久的城市之一, 瓦拉瓦拉市 就像是一瓶陈酿的美酒。该市周围有120个不同酒庄的大型葡萄园,以其丰富的历史、魅力和整体吸引力而闻名。不过,与葡萄酒不同的是,该市的一些基础设施在其悠长的历史进程中已损坏,包括200英里长的输水管道。

瓦拉瓦拉市水分配部门主管Adrian Sutor表示:“随着我们的管道出现故障,水表出现老化问题,我们开始发现每年都会出现30%的水漏损,这个问题非常重要,因为我们每年的水分配量达到约1100万方。因此,我们需要一项解决方案来帮助我们更好地跟踪和维护水资源。”

智能水务网络可减少无收益水量

该市决定通过重大升级来提升其计量系统并遏制水漏损情况。他们选择部署了赛莱默旗下申舒斯品牌 智能水务网络, 以便提高准确性和泄漏检测能力,并提升其水分配系统。

瓦拉瓦拉市部署了申舒斯 iPERL® 用水表和 OMNI™ 商用水表,服务于当地11000家水资源用户。该市结合使用用于近实时远程监控的双向 FlexNet®通信网络, 改善了对其相关系统的控制,并切实提升了客户服务。

Sutor说:“我们在部署后的第一年就发现了2000多处泄漏,并及时提醒了出现漏水问题的所有客户,从而显著改善了我们的客户服务。”

 

对瓦拉瓦拉市来说,准确的实时数据不仅仅是有助于增强操作。2020年,该市实现了一项重大里程碑,自2009年以来将无收益水量减少了50%以上,总共节约了240万方的水资源。自2018年以来,申舒斯智能水务网络在水资源节约方面为当地做出了重要贡献。

Sutor说:“通过减少水漏损和与卡车运输相关的碳足迹,我们的水务行业正朝着更具可持续性的方向发展。”

赛莱默测量与控制解决方案部门总裁Colin Sabol称:“瓦拉瓦拉市通过利用技术和数据,应对我国正面临的水基础设施方面的挑战,并在这方面树立了典范。随着华盛顿州大部分地区都面临着干旱问题,该市正在采取积极主动的措施,确保未来为我们所有人提供更有保障的水资源。”

在短短几小时内便可解决水压过高的问题

随着各项工作的顺利开展,Sutor和其他城市政府工作人员开始考虑,除了计量和泄漏问题,他们还能解决哪些问题。该市过去在压力监测方面的努力均已失败告终,而现在则看到了这款新型智能网络所带来的全新可能性。

Sutor说:“传统的声学解决方案不适合我们噪音更大的钢质管道,而FlexNet则让我们有机会使用更具创新的传感器。”

该市为住宅用户部署了带有 申舒斯®智能网关传感器接口 的申舒斯 ally® 水表,用于高级压力监测与管理。该系统提供了有关压力、温度、液位和开关的及时数据,让技术人员能够对整个系统的概况有充分的了解。

Sutor称:“在短短几个小时内,我们就能发现很多水务公司需要几个月才能解决的问题。”例如,通过监测一个特定区域的压力,瓦拉瓦拉市能够稳定和降低水压,并纠正水压波动过大和水压过高的问题,从而减少了无收益水量。 

他补充说:“从管道破裂等重大事件到微小的压力波动,该解决方案都可以一一应对。借助该解决方案,我们不仅改进了资产管理,还确保为客户提供了最高质量的服务。”

扩大智能网络的应用范围

瓦拉瓦拉市继续使用FlexNet提供的新功能。该市还将其应用范围扩展至小溪水位监测、地区计量和远程关闭,所有这些操作都可以在同一智能计量网络上完成。

在此次成功部署的基础上,该市目前正着眼于扩展该网络,希望覆盖雨水和废水处理客户。

Sutor称:“随着我们所能利用的技术越来越智能化,我们将继续通过构建网络来实现增值。”智能技术可带来更多的可持续发展及其他好处,而这也是值得瓦拉瓦拉市的当地居民和外地游客为之喝彩的两大进步。
 
有关赛莱默致力于 帮助客户推进可持续性的承诺的详情。