BLU-X实时决策支持系统帮助大急流城省下10亿美元

BLU-X实时决策支持系统帮助大急流城省下10亿美元

密歇根州的大急流城(Grand Rapids)因采取了积极有效的措施来改善下水道系统,在洁净水行业赢得了不少赞誉。上世纪90年代初,大急流城主动投资,将雨污水收集系统从联合下水道系统改造为独立的雨水和污水下水道。通过将排放雨水和污水的单一管道改造为独立的管道,这座城市避免了污水进入水道,减少了溢流,以及对标志性的格兰德河(Grand River)的污染。格兰德河流向下游40英里处的密歇根湖(Lake Michigan)。

挑战:了解下水道系统以防止溢流

经过近25年的努力,大急流城成功将联合下水道系统改造成独立的污水和雨水系统,并于2015年完成了长期管理规划。但现在,这座城市需要进一步了解这些独立污水下水道的渗透和流入情况,以确保符合密歇根环境质量部门(DEQ)的要求。密歇根环境质量部门禁止发生任何形式的溢流情况,除非是平均每25年发生一次的超过24小时的特大暴风雨。

为了符合监管部门的规定,大急流城需要分析数据来证明独立下水道的性能,并了解新系统在各种干湿天气条件下的表现。在收集这些资料的同时,该市还收到一份水力报告,表明这座城市的部分地区正面临溢流和洪灾危机。大急流城怀疑情况并非如此,但需要证据来回应监管机构的问题。据估计,消除溢流和洪灾的缓解措施将耗资高达10亿美元,这笔费用令大急流城难以承受。

解决方案:利用BLU-X的传感器网络和分析方案

为了达到监管机构的要求,大急流城求助于赛莱默,来了解独立下水道的表现,在计算机环境中对下水道表现进行建模,从而更好地预测在对现有基础设施进行低成本改进后的系统将如何运行。

首先,大急流城安装并试运行了由90个流量计和10个雨量计组成的传感器网络,从污水管道收集实时数据,随后采用赛莱默的智能城市水体控制平台BLU-X进行分析,该平台通过仪表板收集、整理、分析和使用数据,让城市运营商以可视化方式了解和管理污水系统的运行。模型建好后,就会与现有的传感器数据进行比较,生成更高级别的系统智能,这种智能会随着每次雨天而不断改进。

成效:以明显更低的成本实现所需的性能

通过BLU-X平台完成调查后,大急流城向环境质量部门监管者证明,只要重点改善几个重要区域,仅花费3000万-5000万美元就可解决渗透和流入问题,而不是最初估计的10亿美元。

自从部署BLU-X解决方案以来,大急流城已经达到了长期管理规划所要求的表现,并继续努力获得密歇根环境质量部门的最终认证。看到这些令人满意的结果,大急流城随后扩展了BLU-X传感器网络,新增了70个传感器,其中很多传感器被用于提供雨水系统的实时数据。未来几年,这个城市也将逐步提高可持续性与水质,从而造福格兰德河周边的野生动物以及娱乐设施。

了解赛莱默手册详情:决策智能的力量(The Power of Decision Intelligence)