您似乎来自United States,但您选择访问的当前网站是China。是否更换网站?

是,请更换! 否,停在当前网站。

Enable high contrast mode

住宅和商业建筑

Center Parcs De Eemhof uses Xylem intelligent pumping solution to cut energy and cleaning costs by more than 70%. Holiday parks with leisure facilities depend...

Commercial Buildings中的所有文章

赛莱默的临时消防系统可升级消防泵房

马萨诸塞州的一幢商业建筑最近需要升级消防泵房,赛莱默工程师为其设计了一套独特的临时消防系统。这套系统采用Godwin HL130M Dri-Prime泵,确保在升级泵房的同时,避免建筑出现火灾隐患。 在建或翻新建筑与已竣工建筑的火灾隐患大不相同,最明显的区别是未完工建筑缺乏消防设施。...

布达佩斯国家游泳中心获得应急泵送解决方案

匈牙利布达佩斯的Alfred Hajós游泳中心承办国际大型游泳比赛,但由于它位于岛上,因此需要一个洪涝应急泵送解决方案。赛莱默(Xylem)在短短三周内交付了一个泵送解决方案,其中包括两台Lowara水泵。该解决方案有100%的冗余,让客户高枕无忧。...

什么是智慧水务管理?

水务管理公司如今面临着越来越大的挑战,例如基础设施老化,能源成本上涨和人口增长等。智慧水务管理借助自我优化的设备和分析功能,做出有预见性的决策,从而帮助解决这些难题。 智慧水务管理是一种收集、共享并分析水务设备与网络数据的方法。水务管理公司用这种方法来发现漏水问题、降低能耗、预测设备故障并确保合规。...