赛莱默的临时消防系统可升级消防泵房

马萨诸塞州的一幢商业建筑最近需要升级消防泵房,赛莱默工程师为其设计了一套独特的临时消防系统。这套系统采用Godwin HL130M Dri-Prime泵,确保在升级泵房的同时,避免建筑出现火灾隐患。 

在建或翻新建筑与已竣工建筑的火灾隐患大不相同,最明显的区别是未完工建筑缺乏消防设施。

在新建筑和许多重大修复项目中,建筑结构处于危险状况中,因为按照法规要求的消防系统,如洒水装置、烟雾探测和火灾警报系统,通常尚未安装或无法运行。一个与现有水泵系统结合的临时消防解决方案,有助于确保连续性和合规性。

施工期间的安全维护

55 Cambridge Parkway是一座9层高的综合商业体,位于马萨诸塞州剑桥繁华的肯德尔广场中心。在更换消防泵房时,这座商业体需要一个临时消防系统,来确保施工期间的安全,满足消防规范。

根据设计规范,这座商业体需要一个临时系统,该系统应该具备每分钟1200加仑(GPM)的流量,街头压力为70 PSI(磅力每平方英寸),出口压力为140 PSI。如果压力下降,该系统还需要自动启动。

由于商业体毗邻该地区最繁华的购物中心之一,人们担心,如果在商业体外的人行道上安装临时消防系统,可能会影响该地区密集的人流量。

赛莱默的消防泵解决方案

当地的暖通空调系统承包商Cannistraro向赛莱默寻求临时消防解决方案。赛莱默的工程师设计了一套采用Godwin HL130M Dri-Prime泵的系统,该泵的流量高达1500 GPM,排放压力高达273 PSI。进水口处安装了控制街头压力的减压阀。当压力下降时,消防开关就会自动启动泵。系统还设置了一个自动拨号器,一旦泵启动,就会提醒承包商。

为了解决场地不便问题,赛莱默团队建议将临时消防系统安置在附近一个半封闭停车场内。为了适应停车场的高度净空(不到8英尺),设计师调整了泵排气口,将整体单元高度降到7英尺6英寸,并以90度的角度排出车库。

自动启动的解决方案让客户安心

赛莱默的解决方案提供了一套可靠的临时消防系统,使客户能够专注于安装永久泵系统。此外,鉴于客户担心消防系统会影响繁华市区的人流量,赛莱默工程师提出的创造性思维完美解决了这个问题,同时还降低了项目成本。

赛莱默的外部销售代表Sam Milbury表示,肯德尔广场商业区以波士顿天际线和查尔斯河美景闻名,人们本来担心临时系统会破坏这些景观,但这项独特的解决方案打消了人们的顾虑。

Milbury表示:“设计安装在停车场内的系统不仅解决了客户的顾虑,而且由于不需要交警指挥交通,还降低了项目成本。”

新增消防开关和自动拨号系统让客户和承包商均能安心,因为他们知道,一旦压力下降,系统就会自动启动,并立即通知项目经理。

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.