It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Водные горки и аттракционы

Kayaking, rafting and other water rides

Водные аттракционы и водотоки могут быть разными, они представлены как в рекреационной, так и в спортивной сфере. Мы помогаем спроектировать вашу насосную систему для любых целей — аквапарков, любительских и профессиональных водотоков наподобие тех, что используются на Олимпиаде. По сути, насосы Flygt применяются для многих искусственных водотоков для каяков по всему миру. Еще одна распространенная сфера применения — искусственные реки для речного рафтинга, водные горки и аттракционы в стиле «ленивая река».

Неважно, сколько воды и какая скорость вам нужна для аттракциона или водотока, — наши насосы справятся с любой задачей. Скорость потока можно легко отрегулировать, в считанные минуты превратив бурную реку для каякинга в спокойный ручей для любителей. Насос можно установить по-разному, подсоединив его к существующей реке или используя воду из озера или резервуара. Погружные насосы Flygt обеспечивают компактную и бесшумную установку, скрытую от посторонних глаз, так что гости вашего парка их даже не заметят.

Правильная оценка ваших задач

  • Often operated continuously during facility opening hours
  • Pump selection and system design for reliability and minimum energy usage
  • Pump reliability is key, since installed spares are rarely used
  • Risk of clogging due to circulation of water without proper cleaning
  • Construction costs often dictate shallow pump stations to minimize excavation
Водные горки и аттракционы Повышение давления