It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Аквакультура

Передовые комплексные решения для каждого этапа области аквакультуры 

Компания Xylem на протяжении десятилетий сотрудничает с рыбоводными хозяйствами, OEM-производителями, интеграторами, производителями судов и рыбоперерабатывающими заводами. Мы понимаем проблемы, стоящие перед отраслью аквакультуры - от выводка рыбы до ее продажи на рынке. Чтобы помочь вам контролировать расходы при одновременном повышении эффективности вашей деятельности, мы разрабатываем, производим и обслуживаем широкий спектр систем для любого применения в секторе аквакультуры.

Центр передового опыта, работающий с клиентами по всему миру

Наш Центр передового опыта в области аквакультуры обладает более чем 40-летними знаниями и опытом работы с установками замкнутого водообмена (УЗВ), проточными системами и рыбными фермами. Для этих применений нет ничего более важного, чем H2O.

Тем временем все труднее поддерживать и контролировать качество воды. С появлением новых болезнетворных микроорганизмов, более частым цветением водорослей и появлением лекарственноустойчивых морских вшей, риски для эффективного производства и прибыльного роста продолжают возрастать.

Мы поможем вам превратить ваши самые большие проблемы в новые возможности.

Инженеры Xylem, специализирующиеся на отрасли водного хозяйства, и специалисты по аквакультуре постоянно разрабатывают более интеллектуальные технологии, которые облегчат вашу работу и повысят урожайность. От лучших гидравлических систем, предотвращающих появление морских вшей, до более эффективных решений для болезнетворных микроорганизмов - мы поможем вам превратить ваши самые большие проблемы в новые возможности.

Наземные установки замкнутого водообмена

Land-based ras_315x200.jpg

Рециркуляционные системы для аквакультуры - это технически сложные объекты. При том, что до 95% воды в системе с УЗВ перерабатывается, качество воды имеет решающее значение для обеспечения оптимальных условий и отсутствия опасности для жизни сотен тысяч рыб.

 


Основные продукты: Система дезинфекции УФ-излучением Wedeco Acton PE, Вертикальные насосы , Погружные насосы, Оборудование для мониторинга и контроля


Проточные системы

Land-based flow_315x200.jpg

Независимо от того, идет ли речь о заборе воды из ручья, озера, реки или глубокого колодца, сток и движение воды имеют решающее значение в проточной системе. Оптимальные скорости течения обеспечивают удовлетворение потребности в кислороде и вымывание продуктов обмена веществ.

Надежное, энергосберегоэффективное насосное оборудование Xylem защищает здоровье рыб и вашу прибыль.


Основные продукты: Мешалки, Консольные насосы


Рыбоводческие фермы

Cage-farming_315x200.jpg

Рыбодчиские фермы как открытом море, так и на побережье сталкиваются с набором проблем, включая болезни, патогенные микроорганизмы и паразитов.

Специалисты компании Xylem сотрудничают с передовыми компаниями по разработке последних инноваций в области конструирования рыбоводческих ферм, обеспечивая решения по перекачиванию и очистки, которые гарантируют благоприятные условия для разведения рыбы и минимизируют смертность без использования вредных химических веществ.

Основные продукты: Погружные насосы колонного типа, Мешалки


Рыболовные судна

Well-and-processing-boats.jpg

При перевозки живой рыбы в рыболовных суднах живорыбные садки должны быть гигиеничными, а транспортная вода регулярно меняться. 

Xylem предлагает насосное оборудование и эффективную УФ-дезинфекцию, которая обеспечивает повышенную биологическую безопасность при перевозке живой рыбы. Обработав транспортную воду УФ-излучением, патогенные вещества инактивируются, что снижает риск заражения груза или окружающей среды. Кроме того, использование наших генераторов озона для дезинфекции является эффективным способом поддержания гигиены и чистоты резервуаров.

Основные продукты: Погружные насосы, Системы озонирования, Компактные системы УФ-дезинфекции


Перерабатывающие заводы и обработка побочных продуктов

Processing-plants-and-by-product-handling.jpg

Санитарные условия являются важнейшим фактором на перерабатывающем предприятии. Ненадлежащее обращение с рыбой и плохие санитарно-гигиенические условия могут не только привести к многомиллионным убыткам, но и отрицательно сказаться на здоровье людей и долгосрочной репутации. 

Xylem предлагает эффективные решения по перекачиванию и УФ-обеззараживанию заборных вод,  гидролизата для гигиенического обращения с отходами и рекуперации побочных продуктов, решения по управлению осадком и очистке сточных вод.

Основные продукты: Насосы для сточных вод, Адаптивные мешалки


Пруды и плавучие садки

Ponds and net pens_315x200.jpg

Выращивание рыбы в пруду - простой и недорогой способ выращивания рыбы, имеющий долгую историю. Для коммерческого выращивания рыбы в прудах важное значение имеет обеспечение пресной водой и эффективная аэрация для решения вопросов, связанных с качеством воды. 

Компания Xylem поставляет насосы для контролируемой подачи воды из реки или канала, а также воздуходувки и системы аэрации. Аэрация воды не только увеличивает количество кислорода, доступного рыбам, но и улучшает процессы удаления отходов.

Основные продукты: Струйные аэраторы, Самовсасывающие насосы