It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Конфигурация XAM 912

Включите протокол Modbus RTU или TCP в мастере установки, чтобы обеспечить связь.

Порт RS-485 RTU

  1. Перейдите в Настройки > Связь > Modbus > Сервер Modbus .
  2. Установите параметры связи.
ПараметрУстановка
Идентификатор сервера1
Бод19200
Стоповые биты1
ЧетностьЧетный
Задержка при выключении светодиодов60 с

 

Ethernet

  1. Перейдите в Настройки> Связь > Modbus > Сервер Modbus > TCP/IP.
  2. Установите параметры связи.
ПараметрУстановка
IPv4-адресИспользуйте IP-адрес, заданный для TCP/IP.
Для порта XAM 912 значение по умолчанию — 10.10.20,10
ПортЗначение по умолчанию: 502
Пользователь может выбрать значение от 500 до 65535.