It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Конфигурация комплекта дистанционного контроля

Перед добавлением устройства в Secure Connect необходимо включить шлюз. Для получения дальнейших инструкций по подключению аппаратного обеспечения загрузите Руководство по установке комплекта дистанционного контроля. Шлюз полностью функционирует примерно через семь минут после включения. Когда шлюз будет готов, он будет выглядеть следующим образом:
 
Светодиодный индикатор  Внешний вид
Питание Синий и стабильный
Сотовая связь Зеленый и медленно мигает
Пользователь 3 Оранжевый с быстрыми двойными импульсами
 
  1. При добавлении устройства в Secure Connect заполните обязательные поля:
Параметр Значение описание
Тип устройства Комплект для дистанционного осмотра Тип устройства
имя; - Название устройства
MAC-адрес   MAC-адрес на задней панели шлюза
Установленные блоки PAN 0-3 Количество установленных блоков PAN на станции
Насосы: данные насоса Включено или отключено Включено: Secure Connect отображает данные насоса.
Отключено: Secure Connect не отображает данные насоса
Датчик уровня Включено или отключено Включено: Secure Connect отображает данные уровня от датчика, подключенного к шлюзу.
Отключено: Secure Connect не отображает данные уровня от датчика, подключенного к шлюзу.
Датчик уровня: модель – 4-20 mA
– LTU 403
Модель датчика уровня
Блок датчика: уровня – m
- фут
Единица измерения
Датчик уровня: мин. диапазон - Минимальное значение датчика уровня
Датчик уровня: макс. диапазон - Максимальное значение датчика уровня
Камера Включено или отключено Включено: в комплект входит камера.
Отключено: камера не включена.
Камера: серийный номер - Серийный номер на задней панели камеры
Буквы должны быть заглавными.
Камера: Имя - Имя камеры
Камера: положение – Направлено на скважину
– Не указано
Положение камеры на станции

 

  1. Задайте пороговое значение для рабочего состояния насоса:
    1. Перейдите в раздел Устройства.
    2. Выберите Комплект для дистанционного осмотра.
    3. Перейдите на вкладку Пороговые значения точки данных .
    4. Для каждого насоса задайте порог мощности.
      Пороговое значение означает, что насос работает. Рекомендуется установить значение 10% от номинальной мощности насоса.
    5. Нажмите Сохранить.
  2. Включите поток камеры:
    1. Перейдите в раздел Камера .
    2. Рядом с пунктом Камера выключена нажмите переключатель .
    3. Настройка потока камеры в разделе Устройства > Камера > Настройка устройства