It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Обнаружено снижение производительности насоса

Данная функция позволяет уведомить пользователей о снижении производительности одного или нескольких насосов в рамках станции

Функция выявления насосов со сниженной производительностью используется для станций, погружаемых в воду. Данная функция позволяет уведомить пользователей о снижении производительности одного или нескольких насосов в рамках станции. Функция дает возможность различать резкое и постепенное снижение производительности. Снижение производительности может быть результатом сбоев в работе насоса или связанного с ним оборудования (возможной причиной является, например, повреждение труб, муфт и клапанов). Данная функция подходит для насосов, которые эксплуатируются в циклическом режиме с постоянными уровнями запуска и прекращения работы, а также с регулярными остановками.

Для надлежащей работы функции требуются следующие данные:

  • Состояние насоса
  • Аналоговый уровень воды

Функция рассчитывает производительность насоса один раз в рамках каждого цикла. При выполнении расчета учитывается подача воды в приямок в ходе рабочего цикла насоса. Если в ходе цикла запускаются несколько насосов, функция не сможет рассчитать значение производительности.

Для каждого насоса предусмотрены два сигнала тревоги и два графика. В сигналах тревоги и на графиках отображаются результаты двух измерений:

ИзмерениеОписаниеВозможная причина
Резкое снижение производительности насосаВ ходе этого измерения распознается внезапное снижение производительности насоса.
  • Засорение гидравлических компонентов насоса или обратного клапана
  •  Неисправность обратного клапана
  • Утечка в муфте на напорной трубе
Долговременное снижение производительности насосаВ ходе этого измерения распознается медленное снижение производительности насоса.
Пользователь задает контрольную точку (например, при установке или капитальном ремонте насоса).
Контрольная точка представляет собой начальную дату периода времени, который функция использует в качестве ориентира для отслеживания уровня производительности.
  • Изношенные гидравлические компоненты насоса
  • Постепенное засорение гидравлических компонентов насоса или напорной трубы
  • Повреждение обратного клапана

Сигналы тревоги появляются, когда производительность насоса опускается ниже заданного порогового значения. Уставки задаются в процентном значении от средней производительности насоса. Пороговые значения можно изменить в настройках.

Эту функцию может включить торговый представитель. Данная функция не подходит для насосов с частотно-регулируемым приводом.

Связанные часто задаваемые вопросы

У многих пользователей были аналогичные вопросы о событиях, сигналах тревоги, аномалиях и инцидентах.