GET THE RIGHT PUMP FOR YOUR JOB
Гибкий процесс производства в Xylem обеспечивает быстрый предпусковой цикл оборудования, спроектированного и изготовленного под ваши спецификации. Наши инженеры заботятся о том, чтобы вы получили правильное оборудование для своей работы, и используют самые современные инструменты для проектирования и изготовления продуктов — от новых моделей насосов до крупномасштабных или комплексных насосных систем.
В числе прочего, мы предлагаем следующие опции. Если вы не нашли то, что искали, просто спросите!
Насосы, адаптированные для вашей сферы применения:
- We can purchase pumps from other Pump Manufacturers and couple them to diesel engines or electric motors
- Small end suction centrifugal pumps
- Positive displacement pumps (duplex and triplex piston pumps / slide vane pumps / rotary lobe pumps)
- Large multi-stage, high pressure pumps
Приводы:
- TEFC electric motors are standard, but Chemical Duty or Explosion Proof motors are also available
- Electric motors available in 460 volt, 575 volt and 4160 volt
- Variety of diesel engine manufacturers, including John Deere, Caterpillar, Yanmar, JCB, Kubota, Isuzu and Volvo
- Diesel, natural gas or liquid propane engines
Блоки/прицепы:
- Larger fuel tanks on skid bases
- Custom heavy duty skids for mine site applications (designed to be moved with a skid-steer)
- Trailers available with hose racks, baskets and toolboxes
- Manifolds and valves mounted on the trailer
Звукоподавляющие ограждения:
- Work lights on the outside and/or inside of the enclosure
- AC/DC Inverters
- GFCI Receptacles
- Strobe lights for operation
Цветное покрытие:
- Colors to blend into the environment (DBS units in tan or green)
- Colors to match your other equipment
Электронное оборудование:
- Custom VFDs
- Soft start controllers
- PLCs
Коллекторы, сосуд фильтра и дорожные эстакады
Наш широкий ассортимент насосного оборудования Godwin и Flygt в сочетании с глубоким прикладным опытом означает, что вы получите подходящее решение для ваших конкретных нужд.