It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Новые насосы Lowara e-IXP для промышленного применения

февраля 18, 2021

Lowara e-IXP_mail_580x265.png

Компания Xylem представляет новую серию насосов Lowara для промышленного применения серии e-IXP, разработанную в соответствии со стандартами ISO 2858 и ISO 5199.

Насос e-IXP имеет большой выбор материалов корпуса и рабочего колеса, что позволяет найти широкое применение в различных отраслях промышленности. Также доступны различные исполнения корпуса подшипников, уплотнений вала, в том числе и планов обвязки по API.

Целью проектирования, основанной на отзывах клиентов и обширном опыте Xylem, было создание надежного и эффективного насоса с уменьшенной стоимостью жизненного цикла. Благодаря новой технологии Xylem Optimyze работоспособность насоса всегда под контролем. Новый e-IXP представляет собой одноступенчатый консольный насос, доступный в различных исполнениях благодаря модульной конструкции.

Особенности насоса Lowara серии e-IXP

  • Расширенный модельный ряд до DN 250 увеличивает производительность на 65% по сравнению с предыдущим поколением насосов.
  • Большой выбор комбинаций материалов корпуса и рабочего колеса, PN16 и PN25 для удовлетворения разнообразных потребностей промышленного рынка.
  • Большое количество вариантов исполнения корпуса подшипников и уплотнений вала, в том числе и планов обвязки по API.
  • Опционально возможна установка индьюсера, который снижает NPSH до 50% и позволяет работать с жидкостями, содержащими до 25% воздуха.
  • Стандартизация в соответствии со стандартами ISO 2858 и ISO 5199 упрощает интеграцию в существующие системы.
  • Модульная конструкция оптимизирует организацию замены запасных частей и сокращает сроки поставки.
  • Моноблочное исполнение позволяет уменьшить размеры насоса до 35%, обеспечивая экономичное решение для установки в ограниченном пространстве.
  • Повышение эффективности на 10 % по сравнению с предыдущей серией ISO благодаря оптимизированной гидравлике.
  • Использование привода Hydrovar для оптимизации производительности: доказанная экономия до 50% энергии при работе с переменной скоростью.
  • Износные кольца в стандартной комплектации и сухой вал из нержавеющей стали со втулкой из дуплексной стали продлевают срок службы и сокращают время простоя.
  • Предотвращение поломок насоса и дорогостоящих простоев благодаря рекомендациям по профилактическому обслуживанию.
  • Удобная система составления отчётов для отслеживания состояния агрегатов и заказа запасных частей.
  • Отслеживание технического состояния системы с помощью простого в использовании приложения и автоматический обмен данными с другими локальными пользователями.
  • Корпус подшипников с увеличенным картером разработан для тяжёлых условий эксплуатации, что позволяет снизить температуру масла и увеличивает срок службы подшипника L10 до 40 000 часов, сокращая необходимость обслуживания.
  • Запатентованная спиральная камера уплотнения увеличивает срок службы торцевых уплотнений до 5 раз при работе с абразивными жидкостями.
  • Конструкция насоса, опорная плита и установочные болты делают ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание проще и безопаснее.

Технические характеристики
Типоразмеры: DN25 – DN250
Мощность: от 0,55 до 200 кВт
Напор: до 160 м
Расход: до 1270 м3/ч

Доступные модификации
e-IXPC
Горизонтальный одноступенчатый консольный насос, смонтированный на раме. Гидравлическая часть соединена с электродвигателем с помощью муфты с проставком. Данная модификация также доступна с муфтой без проставка (e-IXPF).
e-IXPS
Моноблочный горизонтальный одноступенчатый насос. Насос e-IXPS обладает преимуществами насоса ISO 5199 при этом, являясь более компактным и экономичным решением, идеально подходит для OEM-применений.
e-IXP
Горизонтальный одноступенчатый консольный насос с голым валом. Подходит для использования со стандартным электродвигателем.

Подробную информацию по новым насосам Lowara e-IXP можно найти на сайте:
https://www.xylem.com/ru-ru/products-services/pumps-packaged-pump-systems/pumps/end-suction-pumps/clean-water-clear-liquid/e-ixp/

О компании Xylem
Xylem (XYL) — мировой лидер в области водных технологий, стремящийся решать важнейшие задачи в области водных ресурсов и инфраструктуры с помощью технологических инноваций. Компания Xylem насчитывает более 16 000 сотрудников по всему миру. В 2019 году выручка компании составила $5,25 млрд. Мы создаем комплексные и устойчивые решения для наших клиентов, позволяющие оптимизировать управление водными ресурсами и помогая сообществам в более чем 150 странах мира иметь доступ к безопасной воде. Присоединяйтесь к нам на сайте www.xylem.ru.

ООО «Ксилем Рус»
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19
Тел.: +7 (495) 223-08-53