It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Атомная энергия

Pumping water into industrial and municipal plants

Для осуществления процессов во многих отраслях и муниципальных объектах требуется большой приток воды. Станции по забору воды, обеспечивающие ее приток на заводы, отвечают за непрерывность процессов. Поскольку вода является необходимым условием осуществления деятельности, надежность и высокая эффективность перекачивания имеют огромное значение. Станции по забору воды используются в следующих сферах:

  • Power plants that require inflow of water for cooling and condensation
  • Water intakes to water treatment plants for potable water production
  • Cooling water for industrial processes
  • General process water
  • Wash water

В процессах может использоваться как пресная, так и морская вода, в зависимости от источника и нужд процесса. При использовании морской воды на насосы налагаются разные требования в связи с содержанием соли, поэтому необходимо разрабатывать решения специально для работы с морской водой.

Understanding your challenges

  • High flows are often needed
  • Reliability and redundancy are important since pump failure may jeopardize operations
  • Continuous operations
  • Energy efficiency
Brands
Brands
Flygt logo
Flygt

Первоклассная линейка продуктов и решений для перемещения и обработки обычных и сточных во

wedeco logo
Wedeco

Надежные и экологичные решения для обработки обычных и сточных вод.