It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Водоснабжение и система повышения давления

Water supply and pressure boosting systems

Системы водоснабжения в современных зданиях требуют надежных энергоэффективных продуктов, которые приспосабливаются к потребностям и могут быть легко подключены к системе управления зданием. Продукты и решения по водоснабжению от компании Xylem предлагают именно это. Как и вся продукция компании Xylem, ассортимент продукции для водоснабжения соответствует высоким современным требованиям клиентов к надежности, энергоэффективности и простоте установки и обслуживания для достижения по возможности минимальных затрат на жизненный цикл.

The Xylem offer for water supply and pressure boosting systems

Укомплектованные системы
Укомплектованные и готовые к установке решения с одним или несколькими насосами, системой управления насосами (с фиксированной или регулируемой скоростью), датчиками давления и клапанами — все смонтированы на раме.

Насосы
Скважинные, многоступенчатые насосы и насосы с односторонним всасыванием из чугуна или нержавеющей стали мощностью от 0,25 кВт до более чем 300 кВт и напором свыше 800 м для охвата как небольших, так и очень крупных и высоких зданий.

Контроллеры насосов
Контроллеры насосов с регулируемой скоростью для отладки мощности под ваши нужды.

Обработка
УФ и озоновые системы для линейной установки.

 

Products Brands
Brands
Lowara Color Logo
Lowara

Надежные и бюджетные решения Lowara для перекачивания и обеспечения циркуляции чистой или