It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Несовместимые датчики уровня

Применение

Этот тип аномалии применим к насосным станциям для канализационных стоков, которые отвечают следующим требованиям:

  • Станция оснащена аналоговым датчиком уровня и реле высокого уровня.
  • Настроенный уровень пуска для каждого насоса доступен в Secure Connect.

Тип аномалии отключен для контроллеров, имеющих эквивалентный аварийный сигнал.

описание

Пользователи получают уведомление об этой неисправности, если активирован переключатель высокого уровня и аналоговый датчик измеряет уровень воды, который меньше настроенного уровня пуска любого насоса. 

Возможная причина

  • Неисправности или засоры в аналоговом датчике уровня
  • Неисправности реле высокого уровня
  • Неправильная конфигурация уровня или положение переключателя

Связанные графики для оценки

Инструкции о том, где найти соответствующие таблицы для исследования, см. в
«Где найти таблицы отклонений для проверки?» в разделе Часто задаваемые вопросы о событиях > Аномалии

Описание таблицы Несовместимые датчики уровня

На диаграмме показан измеренный уровень воды и рабочее состояние каждого насоса на станции, когда был активирован переключатель высокого уровня.

Оценка графика, пример 1

На графике показано, что в 10:00 переключатель высокого уровня активировался, когда измеренный уровень воды был ниже уровня пуска насоса. Событие было изолировано.

Оценка графика, пример 2

На графике показано, что с 8:00 17 марта насосы работают по сигналу реле высокого уровня вместо аналогового датчика уровня. Таким образом, оба насоса запускаются в каждом цикле насоса вместо чередования. 

Оценка графика, пример 3

На графике показано, что сигнал датчика уровня воды был плоским (равен нулю) при активации переключателя высокого уровня.

Отключить тип аномалии

Если поведение, определенное как отклонение от нормы, является нормальным для станции, тип отклонения должен быть отключен. Для получения дополнительной информации см. раздел «Как включить или отключить тип аномалии?» в разделе Часто задаваемые вопросы о событиях > Аномалии

Связанные часто задаваемые вопросы

У многих пользователей были аналогичные вопросы о событиях, сигналах тревоги, аномалиях и инцидентах.