It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Модернизация КНС 101/1в г. Дзержинск

КНС 101.jpg

Канализационная насосная станция 101/1 в Дзержинске изначально была оснащена малоэффективными отечественными насосами 1970-х годов типа СД на 400 кВт и 600 кВт. Данное оборудование неоднократно подвергалось капитальному ремонту и на постоянной основе создавало аварийные ситуации. Персонал станции был вынужден присутствовать на объекте круглосуточно, чтобы экстренно принять меры в случае очередной поломки.

Регулировка производительности насосных агрегатов осуществлялась путем открытия/закрытия задвижек вручную. При этом регулярно возникали прохваты воздуха (кавитация) и сильный шум.

Задачей при модернизации было, прежде всего,  сокращение затрат на эксплуатацию КНС (электроэнергия, обслуживание оборудования, ремонты), а также повышение надежности используемых агрегатов.

От сложной задачи к инновационному решению

Прежде всего было произведено комплексное обследование существующей КНС, проведен подробный, детальный анализ работы текущего насосного оборудования (замерены реальные параметры напора и производительности, уровни приямка и уровни стоков в течение рабочего цикла). Выявлены режимы, при которых установленное оборудование работало с кавитацией.

Следующим этапом, на основе проведенного обследования, стал подбор оптимальных для текущих параметров насосов – ими стали насосы Flygt NT 3400/865 на 250 кВт. Был проведен сравнительный анализ гидравлических режимов установленного и предлагаемого оборудования.  Для современного и эффективного регулирования работы насосов предложено использование преобразователя частоты.

Благодаря реализации проекта, в котором было заменено насосное оборудование, удалось обеспечить отлаженную работу всей канализационной насосной станции. Внедрение автоматизированной системы управления и замера уровня позволило насосам работать синхронно на одной частоте и достичь максимального КПД оборудования.

После модернизации было зафиксировано значительное снижение потребления электроэнергии. Исчезла необходимость в постоянном присутствии персонала, следовательно снизились и издержки на содержание штата.  Все это помогло существенно сократить затраты на обслуживание КНС, а благодаря вертикальной установке новых насосов и усовершенствованной обвязке — удалось освободить дополнительное пространство.

Экономия в цифрах

До реконструкции годовое потребление электроэнергии объектом – КНС 101/1 достигало 3 696 387 кВт*ч. После замены насосных агрегатов показатели энергопотребления сократились практически вдвое и составили 1 984 547 кВт*ч. Учитывая тарифы, экономия только на электроэнергии составила  13, 7 млн. рублей в год.

imageeqdf.png

Рис. 1. Потребление электрической энергии КНС 101/1 (суточное).

 

Более детально показатели расхода электроэнергии до и после модернизации представлены на рисунке  выше.

Таким образом, основными преимуществами насосов Flygt для данного проекта стали надежность, качество и высокие эксплуатационные характеристики.  

С момента модернизации системы и установки насосов Flygt в 2017 году на насосной станции не возникло ни одного сбоя или аварийного останова.