It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Новый уровень надежности и производительности с насосами Lowara серии e-SVI

июня 7, 2021

e-SVI_banner_1200x628.jpg

Компания Xylem представляет новую серию полупогружных многоступенчатых насосов Lowara серии e-SVI.

Lowara e-SVI — это эффективный, надежный и высокопроизводительный насос, состоящий из энергосберегающей вертикальной многоступенчатой гидравлической части, соединенной с высокоэффективным двигателем IEC. Насосы идеально подходят для решений с установкой сверху резервуаров с погружением гидравлической части в перекачиваемую жидкость. Лидирующий в отрасли диапазон рабочих характеристик до 120 м³/ч и серии от 1 до 92 представляют собой эффективное решение для задач в области промышленности, инженерных коммуникаций и OEM применений.

Насосы e-SVI охватывают широкий диапазон рабочих точек, благодаря изменяемому количеству ступеней. Длина погружной части регулируется дополнительными пустыми ступенями в соответствии с глубиной всасывания. Быстрая и простая замена насосов с резьбовым соединением Rp ¾", 1 ¼" или 2", для больших типоразмеров стандартно используется фланцевый напорный патрубок DN80. Lowara e-SVI — прекрасное дополнение к существующему семейству многоступенчатых насосов серии e-SV. Более того, насосы e-SVI могут быть оснащены системой управления Hydrovar® или высокоэффективным двигателем Smart Motor класса IE5 для работы с регулируемой скоростью.

Производительность

  • Широкий диапазон рабочих характеристик до 120 м3/ч соответствует требованиям разных областей применений.
  • Серии 1—22 e-SVI в стандартном исполнении оснащены шнеком. Шнек обеспечивает защиту от сухого хода и стабильную работу при низком уровне жидкости.
  • Большой выбор материалов и конфигураций позволяет подобрать насос в соответствии с конкретной задачей.
  • Доступна версия из нержавеющей стали AISI 316 для перекачивания агрессивных жидкостей и областей применения со сложными условиями работы.
  • Компактный моноблочный вариант доступен в трех сериях, и идеально подходит для монтажа в условиях ограниченного пространства.
  • Насос e-SVI с дренажом обратно в резервуар эффективно устраняет риск перелива, так как жидкость остается в резервуаре.
  • Разработаны с изменяемым числом рабочих колес для обеспечения широкого диапазона рабочих точек.
  • Могут быть оснащены дополнительными пустыми ступенями, которые обеспечат необходимую длину погружной части в соответствии с глубиной всасывания.

Надежность

  • Наши квалифицированные специалисты подберут оптимальное решение с учетом конкретного применения для продолжительной и надежной работы.
  • Конструкция с уменьшенной осевой нагрузкой позволяет использовать двигатели со стандартными подшипниками. Благодаря этому можно легко подбирать стандартные двигатели, сокращая расходы и повышая эксплуатационную готовность

Эффективность

  • Изготовление рабочих колес с помощью высокоточной лазерной сварки снижает гидравлические потери и оптимизируют эффективность насоса.
  • Высокоэффективные двигатели IEC в сочетании с оптимизированной конструкцией гидравлической системы насоса e-SVI позволяют снизить энергопотребление и эксплуатационные расходы.
  • Для повышения производительности системы компания Xylem предлагает собственные приводы Hydrovar® и эффективные двигатели Smart Motor класса IE5.

Простой ремонт

  • Доступны предварительно собранные уплотнения картриджного типа (1—22 серия), которые можно легко заменить. Они позволяют избежать ошибок при сборке.
  • Торцовое уплотнение (без картриджа) можно заменить без демонтажа двигателя насосах 33—92 серий. Это упрощает ремонт и существенно снижает время простоя.
  • e-SVI подходит для быстрой и простой замены насосов с резьбовыми соединениями Rp ¾", 1 ¼" или 2", или с фланцевыми соединением DN80 на линии нагнетания.

Варианты торцевых уплотнений

  • Доступен большой ассортимент торцевых уплотнений и материалов для надежной работы насосов в широком диапазоне температур, при высоком давлении и агрессивными жидкостями.

 

Подробную информацию по новым насосам Lowara e-SVI можно найти на сайте: https://www.xylem.com/ru-ru/products-services/pumps-packaged-pump-systems/pumps/multi-stage-pumps/immersed/e-svi/

О компании Xylem

Xylem (XYL) — мировой лидер в области водных технологий, стремящийся решать важнейшие задачи в области водных ресурсов и инфраструктуры с помощью технологических инноваций. Компания Xylem насчитывает более 16 000 сотрудников по всему миру. В 2019 году выручка компании составила $5,25 млрд. Мы создаем комплексные и устойчивые решения для наших клиентов, позволяющие оптимизировать управление водными ресурсами и помогая сообществам в более чем 150 странах мира иметь доступ к безопасной воде. Присоединяйтесь к нам на сайте www.xylem.ru.