Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Pressão de água

Os sistemas de pressão de água Jabsco são concebidos para lhe dar a pressão de que precisa para obter água potável e para fins de limpeza.

Bombas controladas por pressão automáticas

As bombas de diafragma controladas por pressão proporcionam aos proprietários de barcos um sistema de água potável tão fácil de utilizar quanto um sistema de abastecimento de água doméstico, com a versatilidade de fluxo total ou de gotejamento. A bomba é controlada por um interruptor que deteta a queda de pressão quando uma torneira é aberta e ativa a bomba; é desligada quando a pressão do sistema é acumulada até um limite predefinido enquanto a torneira é fechada. Este sistema permite a instalação de qualquer tipo de torneira ou válvula de chuveiro, desde um diâmetro 10 mm (3/8")
para uma utilização mínima de água, até um diâmetro de 13 mm (1/2") para um fluxo máximo.

É fácil escolher a bomba adequada às suas necessidades: basta verificar as dimensões do seu sistema e o número de saídas de que precisa para um funcionamento simultâneo
e selecionar a bomba adequada. As bombas de diafragma são de autoescorvamento, têm um funcionamento silencioso e podem funcionar a seco durante longos períodos.

É sempre mais aconselhável desligar a bomba e abrir uma torneira para despressurizar o sistema quando não está a utilizar o barco, já que isto prolongará a vida útil da bomba.

Depósitos acumuladores

Os depósitos acumuladores incluem um reservatório de ar e água a jusante da bomba. O ar funciona como amortecedor, absorvendo as flutuações de pressão e da bomba, suavizando o fluxo e tornando o sistema mais silencioso. Os acumuladores permitem que a bomba atinja a pressão de fecho mais suavemente, reduzindo o ciclo de ligar/desligar e proporcionando um melhor controlo do fornecimento de água quente.