Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Monitorização e observatórios

A Xylem oferece um Observatório Smart Sub, uma plataforma flexível que permite soluções personalizadas, com sensores de diferentes fornecedores. Podem ser utilizados tal como saem da produção ou personalizados para satisfazer melhor as necessidades da aplicação. 

Fáceis de transportar e lançamento com segurança

Como todos os equipamentos estão integrados numa única plataforma, o teste da funcionalidade é fácil e seguro. O equipamento não é desligado durante o transporte, garantindo assim que o equipamento que funcionou durante o período experimental também funcionará quando for implementado. Os instrumentos e os sensores estão protegidos durante o transporte e a implementação, minimizando atrasos e avarias. Isto permite uma recolha fiável de dados, uma maior economia e, não menos importante, o cumprimento dos prazos.

Tempos de implementação a longo prazo

O Observatório Smart Sub pode utilizar conjuntos de baterias relativamente grandes para que os períodos de implementação possam ser longos, durante vários anos, se necessário. Podem ser utilizados diferentes tipos de baterias, sendo importante encontrar o tipo correto. Uma solução interessante é um compartimento grande com baterias alcalinas, o que não impõe restrições ao transporte e permite que as baterias padrão acessíveis sejam compradas localmente.

Comunicação de dados simples

Os dados recolhidos podem ser armazenados em instrumentos durante todo o período de medição ou enviados para a superfície através de um modem acústico. Com uma combinação de transferência de dados acústicos para uma boia na superfície e encaminhamento de dados via rádio ou satélite, os dados podem ser transmitidos diretamente para uma base de dados no escritório. As embarcações de superfície sobre o local podem recolher dados através de comunicação acústica sem necessidade de transportar o observatório para a superfície. Desta forma, obtém dados relativamente "frescos" a baixo custo. A transferência acústica de dados está disponível como uma aplicação integrada. Em águas pouco profundas, a plataforma pode ser equipada com um cabo para terra, tanto para alimentar os instrumentos como para exibir dados em tempo real.

Fácil de elevar até à superfície

O Observatório Smart Sub pode ser equipado com uma libertação acústica simples e fiável. Pode ser equipado com um sinalizador Argos ou Iridium e uma luz intermitente, para ajudar na recuperação à superfície. Desta forma, a manutenção pode ser rápida e facilmente efetuada para retomar as operações.

Reciclagem

A plataforma é projetada para ser reutilizável, garantindo assim aos proprietários vantagens económicas significativas. Se houver a necessidade de novos sensores ou outras alterações, é normalmente fácil realizar tais modificações.