Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Configuração SENECA Z-8AI

O módulo deve ser desligado antes de ser configurado.

  1. Configure as definições Modbus ao usar o interruptor DIP SW1.
    a) Defina a transmissão.
Posição 1 do interruptor DIP Posição 2 do interruptor DIP Baud
- - 9600
- Ligado 19200
Ligado - 38400
Ligado Ligado 57600
- - EEPROM

 

b) Definir o endereço

Posição 3 do interruptor DIP Posição 4 do interruptor DIP Posição 5 do interruptor DIP Posição do interruptor DIP 6 Posição 7 do interruptor DIP Posição do interruptor DIP 8 Endereço
- - - - - Ligada 1
- - - - Ligado - 2
- - - - Ligado Ligado 3
- - - Ligado - - 4
- - - - - - ---
Ligado Ligado Ligado Ligado Ligado Ligado 63
- - - - - - EEPROM

 

c) Defina o estado do terminador RS-485.

Posição do interruptor DIP 10 Status
-- Desativado
Ligado Activado

 

  1. Defina todos os interruptores DIP para LIGADO para definir todas as portas de entrada para medirem corrente.
    O Secure Connect só suporta o módulo SENECA Z-8AI quando é utilizado como uma entrada para uma corrente de 4–20 mA.
Posição do interruptor DIP 1-8 Modo
-- Tensão
Ligado Corrente

 

  1. Para configurar os canais, atualize os seguintes registos com uma ferramenta Modbus. Certifique-se de que a ferramenta está alinhada com os seus requisitos de segurança e operacionais.

    Registos para entrada elétrica

    Intervalo: ±10000 [mV] para tensão, ±20000 [μA] para corrente

    Interpretação do registo: Word

     

    Entrada

    Registar

    Entrada 1

    40014

    40015

    Entrada 2

    40020

    40021

    Entrada 3

    40026

    40027

    Entrada 4

    40032

    40033

    Entrada 5

    40038

    40039

    Entrada 6

    40044

    40045

    Entrada 7

    40050

    40051

    Entrada 8

    40056

    40057

     

    Regista o valor a mostrar ou escalar

    Intervalo: ±32 000

    Interpretação do registo: Word

     

    Entrada

    Registar

    Entrada 1

    40016

    40017

    Entrada 2

    40023

    40024

    Entrada 3

    40028

    40029

    Entrada 4

    40034

    40035

    Entrada 5

    40040

    40041

    Entrada 6

    40046

    40047

    Entrada 7

    40052

    40053

    Entrada 8

    40058

    40059

     

    Para obter mais detalhes sobre os valores de registo e configuração, consulte a documentação do dispositivo.

    https://www.seneca.it/media/6849154/mi00259-3-en.pdf