Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Bombas Flygt com tecnologia N

BOMBAS Flygt COM TECNOLOGIA N

SÉRIE N-3000

• Desempenho antiobstrução superior
• Impulsores com limpeza automática e antiobstrução
• Designs com múltiplas palhetas para a maior eficiência possível da água residual
• Eficiência elevada e constante
• Impulsores em ferro fundido endurecido, em aço inoxidável Duplex opcional e em ferro endurecido

Necessita de ajuda?

Contactar um especialista

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Campo obrigatório
Modelos do produto Tecnologia Estudos de caso e documentos técnicos
Modelos do produto
Não há resultados que correspondam à sua pesquisa
Tecnologia

BOMBAS FLYGT COM TECNOLOGIA N

A ESCOLHA FÁCIL PARA BOMBAGEM DE ÁGUA RESIDUAL DIFÍCIL

​As bombas Flygt N com limpeza automática e antiobstrução apresentam designs e funções inovadoras que oferecem uma alta eficiência sustentável e o funcionamento mais fiável. Isto torna-as na escolha mais fiável disponível para uma ampla gama de aplicações difíceis de água residual, como esgotos não blindados, água residual e lamas com uma concentração de sólidos até 8%. As bombas Flygt N podem tratar capacidades até 1000 l/s (16 000 gpm) com motores de 1,3 a 680 kW (1,5 a 870 hp) e cabeças de bombagem até 100 m (330 ft).

Escolha um impulsor em ferro fundido endurecido para aplicações habituais de água residual ou a versão trituradora para as suas aplicações mais difíceis com longas fibras e sólidos pesados. Os impulsores em Hard-Iron™ são altamente recomendados para todas as aplicações com areia, grãos e outros abrasivos, bem como com água residual misturada com água do mar. Para aplicações especiais, como ambientes de água residual altamente corrosivos, oferecemos impulsores em aço inoxidável duplex.

Estudos de caso e documentos técnicos

More energy-efficient pump station

UK

Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....

Saiba mais

Strategic transfer pump station

UK

Challenge At one of the largest wastewater treatment plants in the Midlands, a strategic pump station was at risk of complete failure and required fast and efficient replacement within the shortest...

Saiba mais

Bringing pumping efficiency beyond par

UK

England’s Northumbrian Water Ltd (NWL) serves roughly 2.5 million people with water and sewerage services. To better assess its predicted results they conducted a project to measure how much the...

Saiba mais

Don’t get hot and bothered get N-pumps

NEW ZEALAND

Frequent blockages and the challenges associated with high temperature geothermal environments put extreme demands on this pumping station. A lot of different solutions had been suggested before the...

Saiba mais

Flygt SmartRun keeps control of the costs

SWEDEN

Built in 2006, the Sigtuna pump station has two Flygt N 3153 HT pumps, originally started via soft starters. In 2011, Xylem installed Flygt SmartRun pump controller on each pump in the Sigtuna...

Saiba mais