Visão geral Soluções Documentação e ferramentas
Visão geral

Visão geral

Funcionalidades do produto
  • Design em aço inoxidável
  • Até 50 mm de passagem livre
  • Fluxo até 40 m³/h
  • Cabeça: até 14,5 m

A gama DX, bombas eléctricas de aço inoxidável, está disponível com impulsor de duplo canal ou vortex (DXV).

Criada para manusear sólidos suspensos de até 50 mm de diâmetro (35 mm para DX 35 e DXV 35).
Quatro modelos básicos com potência nominal de 0,55 (0,75 HP) a 1,5 kW (2 HP).
Estão disponíveis versões com ou sem comutador de bóia SISTEMA DE SELAGEM DRIVELUB.

Especificações

  • Fluxo: até 40 m³/h
  • Cabeça: até 14,5 m
  • Fonte de alimentação: monofásico e trifásico de 50 e 60 Hz
  • Potência: de 0,55 kW a 1,50 kW
  • Temperatura do líquido bombeado: até 35 °C
  • Profundidade máxima de imersão: 5 m
  • Passagem livre: até 50 mm
Soluções

Soluções

Indústrias e aplicações recomendadas

Águas residuais
Residencial Águas residuais
Sistemas de águas residuais
Sistemas de edifícios Sistemas de águas residuais
Sistemas de águas residuais
Sistemas de edifícios Sistemas de águas residuais
Documentação e ferramentas

Documentação e ferramentas

Technical Brochure