As bombas de came rotativo de deslocamento positivo da Goodwin estão disponíveis nos modelos de 6, 8 e 12 polegadas. Estas bombas oferecem a melhor longevidade e desempenho em ambientes de bombagem minimamente abrasivos.
• Vibração da velocidade de rotação reduzida, aumentando as capacidades de velocidade durante o funcionamento e diminuindo o desgaste vibracional nos equipamentos a jusante
• Corpo de bomba em aço para uso prolongado
• Disponível com acionamento a diesel ou elétrico
• Capacidade máx. 325 – 3.175 gpm
• Içamento de sucção: 29 ft
• Tratamento de ar máx.: 45 – 425 cfm