Mais inteligentee mais rápido

Mais inteligentee mais rápido

Dois novos produtos da Xylem chegaram recentemente ao mercado: o Flygt Experior, que conta com a inovadora tecnologia N, e o Wedeco TAK 55 Smart, um sistema pronto para usar de desinfecção UV para pequenas instalações de tratamento. Descubra como podem economizar tempo e dinheiro.

FLYGT EXPERIOR/

Ao combinar hidráulica avançada, motores de eficiência especial e controles inteligentes, o Experior oferece até 50% de economia de energia.

SMARTRUN™ – O CONTROLE INTELIGENTE COMPLETAMENTE NOVO

O novo SmartRun é um sistema de controle pré-programado com funções completamente novas e patenteadas exclusivamente para estações de bombeamento de águas residuais. Isto facilita a instalação. As funções ajudam a economizar energia, garantir máxima limpeza e reduzir o consumo de energia em cerca de 30%. 

O INOVADOR – ADAPTIVE N 

O impulsor Adaptive N foi desenvolvido para movimentação axial superior quando necessário, possibilitando que os maiores trapos e os mais difíceis detritos passem sem problemas. A pressão hidráulica então retorna o impulsor à sua posição original. O movimento axial reduz a tensão no eixo, vedações e rolamentos, ampliando assim a vida útil.

O CONCEITO MODULAR DA TECNOLOGIA N

A tecnologia N lhe oferece liberdade para escolher módulos para diferentes necessidades. Escolha entre os módulos hidráulicos moldados em ferro fundido para aplicações típicas de águas residuais, módulos em hard-iron para aplicações abrasivas ou corrosivas e módulos cortadores para fibras longas ou sólidos em águas residuais.

EQUIPE-SE COM OS MOTORES DE EFICIÊNCIA PREMIUM 

O Experior vem com um motor opcional de eficiência premium de até 70 kW, otimizado para aplicações de bombeamento de águas residuais. -A tecnologia de resfriamento prolonga a vida útil.

WEDECO TAK 55 SMART /

FÁCIL E ECONÔMICO

O WEDECO TAK 55 Smart é uma solução de desinfecção de UV plug-and-play de baixo custo para pequenos fluxos de águas residuais. Equipado com o mais recente ECORAY® e dispositivos de lastro e lâmpadas UV de alta intensidade e baixa pressão, o sistema oferece desempenho confiável com baixo consumo de energia e pouca necessidade de manutenção. 

COMPLETAMENTE PRÉ-MONTADO

O sistema WEDECO TAK 55 Smart vem completamente pré-montado e permite um encaixe fácil em esquemas de tratamentos de resíduos novos ou existentes para lidar com taxas de fluxo de até 400 metros cúbicos por hora (m³/h) ou 2,5 mega galões por dia (MGD).

ESCOLHA ENTRE CINCO TAMANHOS DIFERENTES

O sistema vem em cinco tamanhos e pode ser personalizado com diferentes tipos de materiais de canais, um sistema de limpeza automático e monitoramento UV sofisticado, além de recursos de controle. Para instalações externas, as cabines tipo 4X/IP66 estão disponíveis, as quais tornam uma construção supérflua.

AMPLAMENTE TESTADOS

Para atender aos mais altos padrões de desinfecção UV, o sistema foi amplamente testado em linha com o protocolo IUVA recentemente publicado para desinfecção de de efluentes de tratamento secundário. Além disto, ele ainda atende aos rigorosos requisitos de validação descritos no EPA UVDGM dos Estados Unidos de 2006.

por Simon