Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Estação de bombeamento reduz custos de operação em 82%

Estação de bombeamento reduz custos de operação em 82%

Uma grande estação de bombeamento da Escócia reduziu significativamente seus custos de operação e o consumo de energia, graças a uma atualização do equipamento e auditoria energética TotalCare da Xylem. A solução, que economizará cerca de 239.236 libras por ano, também ganhou o prêmio de “Contribuição ambiental do ano” dos Prêmios do Setor de Bombeamento 2014 no Reino Unido. 

A estação de bombeamento de South Balmossie é essencial para o meio-ambiente, pois forma parte de uma rede de bombeamento que abrange a área de Dundee, na Escócia. A estação, operada pela Veolia Water em nome de seu cliente Catchment Tay Ltd., estava tornando-se extremamente pouco confiável devido a problemas de entupimento, e os reparos das bombas resultavam cada vez mais insustentáveis. 

A reputação da estação e do cliente junto às partes interessadas ambientais da região tornou-se acentuadamente mais delicada. A Veolia Water elaborou um projeto em parceria com a Xylem para tentar encontrar uma solução de engenharia para o problema. 

Auditoria energética promove redução de custos 

Uma auditoria energética TotalCare da Xylem indicou que havia uma grande oportunidade de reduzir significativamente os custos e transformar completamente o desempenho da estação. Uma proposta de solução foi preparada e apresentada ao Veolia Group, e o projeto foi reconhecido como a melhor solução possível do ponto de vista ambiental. 

O projeto foi considerado como um desafio difícil desde a etapa de desenvolvimento até a implementação, pois a Veolia Water tinha pouca experiência nesse tipo de disposição de bombeamento com grandes unidades de bombas. Os especialistas em bombeamento da Xylem, portanto, receberam luz verde para projetar e instalar o sistema. 

Os engenheiros da Veolia e da Xylem trabalharam em conjunto durante um período de três meses para desenvolver uma instalação prática e funcional que produzisse os resultados necessários. 

O projeto apresentava ainda uma dificuldade adicional, pois a estação deveria permanecer completamente operativa durante o trabalho, e o prazo para concluir o projeto foi estabelecido em duas semanas desde o início até o final, já que se aproximava a temporada de veraneio. 

Era fundamental que o projeto fosse um sucesso, pois a estação estava próxima de uma falha total e eram necessárias medidas drásticas para evitar que isso acontecesse. As exigências do cliente, da Agência de Proteção Ambiental da Escócia e da autoridade local responsável pelas questões relacionadas à água acrescentaram ainda mais pressão ao projeto. Falhar não era uma opção. Porém, com a excelente colaboração entre a Xylem e a Veolia, este projeto foi elaborado e realizado de forma satisfatória para todos. 

Maior confiabilidade, menor pegada de carbono 

A Xylem, trabalhando em conjunto com a Veolia, conseguiu desenvolver uma instalação prática e funcional que ofereceu os resultados necessários. A solução não apenas proporcionou uma redução significativa do consumo de energia e dos custos de operação, mas também aumentou a confiabilidade geral da estação. 

David White, gerente de energia da Xylem no Reino Unido, comentou: “A estação de South Balmossie agora opera de forma ideal, com uma excelente capacidade de tratamento de retalhos e custos de operação significativamente reduzidos. Em geral, ajudamos o cliente a reduzir os custos de operação de South Balmossie em 82%, uma cifra enorme”. 

Os problemas foram resolvidos com a instalação de duas novas bombas Flygt NT3400 de 250 kW juntamente com acionamentos de frequência variável, monitoração Flygt MAS e unidades de análise de energia, além de uma filosofia avançada de controle através da disposição do CLP existente. 

Contribuição ambiental do ano 

Uma análise do consumo de energia da estação de bombeamento antes e depois da instalação revela que as contas de luz mensais foram reduzidas em cerca de 3.719 libras (uma redução de 6%). A economia geral estimada por ano é de aproximadamente 239.236 libras, o que constitui uma redução total de custos de 25%, e a estação de bombeamento ainda reduziu sua pegada de carbono em 14,2 toneladas por mês. 

O sucesso da solução levou a Xylem a ganhar o prêmio de “Contribuição ambiental do ano” dos Prêmios do Setor de Bombeamento no Reino Unido. O prêmio é um reconhecimento concedido a realizações excepcionais dos principais atores do setor de bombeamento 2014 do Reino Unido.

 

por Simon