Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Ventilação

Os ventiladores Jabsco DC são projetados para remover gases dos compartimentos do motor dos barcos a gasolina antes da partida e, portanto, estão em conformidade com as normas ISO 8846 MARINE e USCG para proteção contra ignição.

Eles estão listados como tipo aceito N.M.M.A. e cumprem com a ISO 9097 MARINE e têm a identificação CE. Os modelos AC não são protegidos contra ignição.

Os ventiladores da Jabsco também podem ser usados para entrada de ar ou extração em galerias, porões, acomodação e compartimentos de comando. Apenas os ventiladores pesados são projetados para operação contínua em aplicações comerciais ou de uso pesado. Os ventiladores não devem ser instalados perto de fontes de calor direto que excedam 55°C (180°F).

Os ventiladores Rule In-Line fornecem ventilação para porões, compartimentos de motor, galerias e comandos. Projetados para uma operação eficiente e de alta produção, esses ventiladores incluem nossos exclusivos retentores de eixo dianteiro e traseiro e carcaças de motor resistentes à corrosão para uma vida útil longa. Compactos e facilmente instalados em qualquer superfície plana, os ventiladores Rule In-Line proporcionam maior fluxo de ar e menor consumo de amp.

Brands
Brands
jabsco logo
Jabsco

Líder nos mercados marítimos recreativo e industrial, incluindo aplicações higiênicas.

rule logo
Rule

Bombas de porão submersíveis, confiáveis para manter os barcos secos e seguros nas condiçõ