Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

MAS 711 Configuration

The unit is connected to this device through the following terminals:

Terminal Description
41 Ext. 1, RS-584 (A)
42 Ext. 1, RS-485 (B)

 

  1. Click Settings > General configuration > RS485/ Modbus.
  2. In Higher level controller (External 1) group, set the following parameters:
Parameter Setting
Activate Active
Baudrate 9600 or 19200
Modbus protocol MAS Modbus revision 3
Address (MAS Modbus ID) 1 to 247

 

  1. Click Update.
  2. Click Restart to execute the settings.