Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

Bombas com N-Technology Flygt

BOMBAS N-TECHNOLOGY Flygt

SÉRIE N-3000

• Desempenho superior, sem entupimentos
• Impulsores autolimpantes, sem entupimentos
• Desenhos com múltiplas palhetas para a maior  eficiência em águas residuais
• Alta eficiência prolongada
• Ferro fundido endurecido, impulsores em aço inoxidável duplex e em Hard-Iron opcionais

Precisa de ajuda?

Contate um especialista

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Campo obrigatório
Modelos de produtos Tecnologia Estudos de caso e artigos técnicos
Modelos de produtos
Não há resultados que correspondem à sua pesquisa
Tecnologia

BOMBAS N-TECHNOLOGY FLYGT

A ESCOLHA FÁCIL PARA BOMBEAMENTO PESADO DE ÁGUA RESIDUAL

​As bombas-N autolimpantes e antientupimento da Flygt apresentam desenhos e funções inovadoras, que oferecem alta eficiência prolongada e a operação mais confiável. Isso as torna a escolha mais confiável disponível para uma ampla gama de aplicações pesadas de água residual, como esgoto, água residual e lama não filtrados com até 8% de concentração de sólidos. As bombas-N da Flygt podem lidar com capacidades de até 1.000 L/s (16.000 gpm) com motores de 1,3 a 680 kW (1,5 to 870 hp) e alturas de bombeamento de até 100 m (330 pés).

Escolha um impulsor de ferro fundindo endurecido para aplicações típicas de água residual ou a versão de corte para as aplicações mais exigentes com longas fibras e sólidos pesados. Os impulsores em Hard-Iron™ são extremamente recomendados para todas as aplicações com areia, detritos e outras substâncias abrasivas, bem como água residual misturada à água do mar. Para aplicações especiais, como em ambientes de água residual altamente corrosiva, oferecemos impulsores em aço inoxidável duplex.

Estudos de caso e artigos técnicos

More energy-efficient pump station

UK

Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....

Saiba mais

Strategic transfer pump station

UK

Challenge At one of the largest wastewater treatment plants in the Midlands, a strategic pump station was at risk of complete failure and required fast and efficient replacement within the shortest...

Saiba mais

Bringing pumping efficiency beyond par

UK

England’s Northumbrian Water Ltd (NWL) serves roughly 2.5 million people with water and sewerage services. To better assess its predicted results they conducted a project to measure how much the...

Saiba mais

Don’t get hot and bothered get N-pumps

NEW ZEALAND

Frequent blockages and the challenges associated with high temperature geothermal environments put extreme demands on this pumping station. A lot of different solutions had been suggested before the...

Saiba mais

Flygt SmartRun keeps control of the costs

SWEDEN

Built in 2006, the Sigtuna pump station has two Flygt N 3153 HT pumps, originally started via soft starters. In 2011, Xylem installed Flygt SmartRun pump controller on each pump in the Sigtuna...

Saiba mais