Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

Novas soluções da Xylem em exposição na WEFTEC 2014

Novas soluções da Xylem em exposição na WEFTEC 2014

Na WEFTEC deste ano, a Xylem apresentou uma nova e revolucionária solução de tratamento de águas residuais multibarreira e exibiu as mais novas incorporações ao portfólio de monitoramento e controle da empresa especificamente projetadas para o setor de água e águas residuais. A Xylem também recebeu um dos Prêmios de Tecnologia Inovadora 2014 da Water Environment Federation pelo conceito Experior. 

Apresentamos a seguir uma breve visão geral das soluções exibidas no estande da Xylem: 

Leopold Oxelia é o novo e moderno sistema de filtração biologicamente ativa melhorada com ozônio e solução multibarreira para o tratamento de águas residuais urbanas da Xylem. O Oxelia combina ozônio, filtração e instrumentação analítica para oferecer um tratamento de águas residuais ideal para a reutilização da água, assim como para descarga em águas sensíveis. 

O novo sistema Flygt de aquisição de dados e controle de supervisão baseado na nuvem para o monitoramento e controle de sistemas de coleta de águas residuais, que oferece uma solução econômica para aplicações de redes de estações de bombeamento de alta capacidade. 

O sistema de monitoramento e controle remoto Godwin Field Smart Technology foi demonstrado no estande, onde ele iniciou, parou e monitorou uma bomba Godwin Dri-Prime a quase 2 mil quilômetros de distância. 

O otimizador de desempenho de processo OSCAR sanitário é um projeto de sistema integrado de software e hardware de controle de processos biológicos que oferece análises em tempo real com programação e monitoramento de controle de processos inteligente de parâmetros de afluentes, bacia e efluentes, minimizando erros e o número de horas necessárias para uma operação eficiente. 

A Godwin Dri-Prime NC350 é a maior bomba da linha Godwin Non-Clog e tem um poderoso desempenho, com capacidade para bombear quase 25 mil litros de água por minuto. A NC350 conta com a tecnologia-N, patenteada pela Flygt, com um inovador impulsor autolimpante para um desempenho livre de entupimentos e pode ser personalizada com um motor a diesel ou elétrico, ou como uma unidade criticamente silenciada. 

O sistema de controle e monitoramento contínuo YSI IQ SensorNet (IQSN) permite o monitoramento de cada aspecto do processo de uma estação de tratamento de águas residuais em tempo real. 

O analisador de ortofosfato P 700, que mede a quantidade de ortofosfato em todo o processo de tratamento de águas residuais, pode ser usado como um analisador independente ou em conjunto com outros sensores em um sistema IQSN, e os dados contínuos que ele proporciona podem ajudar a verificar a eliminação do fosfato no processamento de águas residuais e melhorar a eficiência operacional. 

Os sensores com espectrofotômetro YSI UV/UV-Vis medem com precisão vários parâmetros como parte de um sistema IQSN. 

Além dos produtos mencionados acima, a Xylem ofereceu uma visão geral do programa de manutenção TotalCare da empresa, o amplo portfólio integrado de serviços da Xylem que garante que os sistemas de tratamento continuem operando em seu nível ideal.

por Simon