Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

Abastecimento de água para os jogos de Asgabade de 2017

Abastecimento de água para os jogos de Asgabade de 2017

Asgabade, no Turcomenistão, será a sede dos quintos Jogos Asiáticos de Artes Marciais e Recinto Coberto em 2017. Os jogos serão realizados em novas instalações esportivas, atualmente em construção. Com milhares de competidores e visitantes esperados para os jogos, a garantia de que as necessidades de água fossem atendidas foi uma das prioridades dos projetistas da instalação.

As equipes de construção estão trabalhando arduamente para cumprir o prazo para a conclusão deste projeto, que está próximo. Totalizando mais de 1.466.400 metros quadrados, as instalações esportivas multiuso constituídas por 30 locais, estão localizadas no coração da maior cidade do Turcomenistão, Asgabade. Banhado a oeste pelo mar Cáspio, 80% do Turcomenistão é coberto pelo deserto de Karakum, o que torna a água um recurso altamente demandado.

Água para tomar banho, beber e para saneamento

A construtora líder Polimeks e a subcontratada ILPA, ambas com sede na Turquia, foram as principais responsáveis pelo abastecimento de água das instalações. Isso incluiu o abastecimento seguro de água potável, água sanitária para limpeza e banhos, e soluções confiáveis de tratamento de esgotos e bombeamento.

“Grande parte da nossa experiência no campo da construção está concentrada no Oriente Médio e na Ásia Central, por isso compreendemos profundamente as demandas de construção e infraestrutura nessas regiões”, conta Levent Topel, diretor administrativo da ILPA. “Nossa reputação positiva com projetos anteriores, ao lado da Polimeks Construction, ajudou-nos nas etapas de aquisição e é o motivo pelo qual selecionamos os produtos Lowara para este complexo esportivo.”

Bombas Lowara usadas em uma série de aplicações

Os produtos das séries Lowara e Lowara Vogel da Xylem foram usados em várias aplicações comerciais em todo o local. Desde um hotel com 450 camas até uma arena para 15.000 espectadores, as necessidades de água do projeto eram muitas. No total, mais de 1.000 sistemas de bombas Lowara atendem ao complexo, incluindo bombas multifásicas verticais de aço inoxidável e-SV e controladores de bombas de velocidade variável HYDROVAR®.

A Xylem atendeu às principais necessidades de manutenção, preço e qualidade através da ILPA A.S., a distribuidora local da companhia. Com várias soluções de sistemas Lowara já instaladas em 2014, que cumpriram as expectativas, a marca foi a escolha natural ao passar à segunda etapa do projeto.

Entre os sistemas Lowara instalados, um dos principais produtos especificados para o centro esportivo foi a bomba de sucção final de ferro fundido e-NSC, da qual há 68 unidades instaladas em todo o local. Parte da nova série “e” Lowara, a bomba e-NSC de serviço pesado e alta eficiência aumentará o desempenho geral do sistema e reduzirá os custos operacionais. A bomba está disponível em ferro fundido e dúctil, assim como aço inoxidável e duplex, e em seis tamanhos diferentes que variam do modelo DN32 ao DN300, o que a torna adaptável às várias necessidades do complexo dos jogos.

Bombas projetadas para economizar energia

Quando as bombas são combinadas com o acionamento de velocidade variável HYDROVAR, os usuários finais podem ter uma economia de energia ainda maior. O HYDROVAR tem uma programação avançada para controlar as bombas de modo que elas sempre operem a níveis eficientes. Ele também se comunica com outros controladores HYDROVAR e com os sistemas de monitoramento do edifício, usando protocolos padrão para que eles possam entender-se.

Todos os produtos especificados destacaram-se por seus padrões de eficiência energética. Foram instaladas, por exemplo, mais de 200 bombas submergíveis DIWA da Xylem para águas residuais, as quais oferecem máxima resistência à abrasão por serem fabricadas em aço inoxidável AISI 304. A série DIWA é projetada para que o motor possa ser facilmente resfriado pelo líquido bombeado, mantendo a eficiência e a capacidade operacional em todas as construções. A bomba também inclui proteção térmica para manter o sistema em caso de superaquecimento. A Xylem também forneceu 60 pacotes de estações de bombeamento de esgotos e águas residuais.

Construindo uma minicidade

Pietro Moro, diretor de vendas de construção e indústria da Xylem para o Oriente Médio e África do Norte, afirma: “O que é especialmente interessante sobre o desenvolvimento destas instalações esportivas multiuso é que o local é essencialmente uma minicidade, mas que está sendo construída em pouco tempo. É um projeto incrível que demonstra a profundidade e a amplitude da nossa experiência e capacidade de encontrar soluções para aplicações complexas.”

Deniz Atabey, executivo de vendas da ILPA, conclui: “A Xylem foi selecionada por seus produtos inovadores, confiáveis e de alta qualidade, que sabíamos que poderiam atender às diferentes necessidades de sistema deste projeto. O serviço é profissional e o apoio da empresa no processo de seleção de bombas foi inestimável. A Xylem ganhou nossa confiança não apenas por trabalhar em colaboração conosco durante a seleção de bombas, mas também por oferecer preços competitivos para bombas e sistemas confiáveis. Como resultado, estamos confiantes de que as necessidades de água dos jogos de Asgabade de 2017 serão atendidas com folga.

Para obter mais informações, acesse www.lowara.com

por Chad Henderson