It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Estação de bombeamento reduz consumo de energia em 27%

Estação de bombeamento reduz consumo de energia em 27%

Uma estação de bombeamento de águas residuais às margens do lago de Como, na Itália, reduziu com sucesso o consumo de energia em 27% graças ao Flygt Experior da Xylem. A solução de bombeamento de águas residuais sustentável também elimina os entupimentos. 

O lago de Como, no norte da Itália, é mundialmente conhecido como um destino turístico de primeira classe, assim como por ser o lar de grandes celebridades. A alta dependência da região em relação ao turismo exige a manutenção rigorosa da qualidade do meio-ambiente local e faz com que o gerenciamento inteligente das águas residuais seja um negócio especialmente essencial para a região. 

Um desafio adicional é o acidentado terreno montanhoso, que não constitui a paisagem mais ideal para a construção de estações de tratamento de águas residuais. A natureza acidentada da paisagem obriga a principal estação de tratamento de águas residuais da área a estar localizada a apenas poucos metros do centro histórico da cidade. 

Um complexo sistema de gerenciamento de estações controla um total de 14 estações de bombeamento, as quais enviam 55.000 metros cúbicos de efluentes por dia à estação de tratamento. A Comodepur, a empresa responsável pelo gerenciamento do sistema de águas residuais da região, deve garantir que a água tratada e purificada que é vertida diretamente de volta ao lago de Como cumpra as rigorosas normas ambientais. A equipe da Comodepur tem sempre em mente que um mau funcionamento das bombas poderia fazer com que um refluxo do sistema de esgotos fosse parar diretamente no lago de Como. 

Entupimento das bombas por fibras 

A estação de bombeamento de águas residuais de Tavernola, localizada na margem ocidental do lago, era uma das estações de maior consumo de energia de todo o sistema. Nela convergem as águas residuais dos municípios vizinhos, incluindo os resíduos de algumas indústrias têxteis, o que provoca a entrada de filamentos de tecido no sistema. Com o uso de bombas de baixa velocidade, esses resíduos têxteis muitas vezes ficavam presos nos impulsores das bombas, resultando em um entupimento persistente do sistema. 

As preocupações quanto às ineficiências do sistema e o crescente consumo de energia e dos custos de manutenção levaram os operadores a decidir atualizar o sistema. Em uma tentativa de melhorar a eficiência da operação, a equipe instalou um inversor para regular a velocidade de rotação das bombas de acordo com as necessidades em tempo real do sistema. Infelizmente, isso rendeu pouco em termos de resultados positivos. 

“Chegamos a um ponto em que o sistema necessitava de intervenção até três vezes por semana”, conta Alberto Turconi, gerente técnico da Comodepur. “O tamanho e o peso consideráveis (mais de 300 kg cada) das bombas do sistema faziam com que fossem necessários dois homens cada vez para desentupi-las. Além da exigência de pessoal, a complexa operação de limpeza envolvia o uso de um dispendioso caminhão de sucção para drenar e limpar a fossa, assim como os custos de descarte do material filamentoso e biológico”. 

Uma oferta do tipo “experimente e compre” 

Luigi Cece, diretor da estação e sistema de tratamento de águas residuais Comodepur, afirma: “Tínhamos consciência plena da necessidade de um sistema sustentável e econômico, especialmente no momento em que o aumento dos custos finalmente começasse a afetar as tarifas pagas pelos moradores da região”. 

A Comodepur concordou em instalar a solução recomendada pela Xylem na oferta da empresa do tipo “experimente e compre”, que permite que os clientes instalem e experimentem o sistema por um período previamente acordado, após o qual eles podem adquirir a solução ou devolver as bombas sem nenhum custo adicional. 

Uma solução inteligente compensa rapidamente 

A solução da Xylem incluía um sistema de bombeamento de águas residuais Flygt Experior e o Flygt SmartRun. O projeto hidráulico do Flygt Experior, com seu princípio autolimpante, garante um bombeamento confiável e livre de problemas, assim como uma alta eficiência contínua ao longo do tempo. A versão do anel cortador corta as fibras longas e os sólidos, lidando com qualquer tipo de águas residuais sem problemas de entupimento. 

O Flygt SmartRun da Xylem é um controlador de bomba inteligente especificamente projetado para o transporte eficiente de águas residuais. Esse sistema de controle ajusta automaticamente a velocidade de rotação dos impulsores da bomba conforme as necessidades do sistema, minimizando simultaneamente o consumo de energia. 

Após três meses em operação, a solução Flygt Experior proporcionou uma redução de 27% no consumo de energia, sem problemas de entupimentos ou bloqueios. A Comodepur concordou em adquirir a solução, e o investimento foi compensado em apenas oito meses. Um ano depois, o Flygt Experior continua a operar eficientemente e sem entupimentos. 

by Simon