It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Brazil. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Fabricação personalizada

OBTENHA A BOMBA CERTA PARA A APLICAÇÃO

O processo de fabricação flexível da Xylem permite rápida restruturação de equipamentos, projetados e construídos de acordo com suas especificações. Nossos engenheiros garantem que você tenha o equipamento certo para a aplicação. Eles utilizam as ferramentas mais modernas para projetar e conceber qualquer coisa, desde novos modelos de bombas a sistemas de bombeamento de larga escala ou altamente complexos.

Oferecemos as seguintes opções e ainda mais. Caso não ache o que está procurando, pergunte!

Bombas personalizadas para suas aplicações:

  • Podemos comprar bombas de outros fabricantes e acoplá-las a motores diesel ou elétricos
  • Bombas centrífugas de sucção final pequenas
  • Bombas de deslocamento positivo (bombas de pistão duplex e triplex / bombas de pá deslizante / bombas de lóbulo rotativo)
  • Bombas multifase de alta pressão grandes

Acionadores:

  • Motores elétricos TEFC são os padrões, mas motores de serviço químico e à prova de explosão também estão disponíveis.
  • Motores elétricos disponíveis em 460 volts, 575 volts e 4.160 volts
  • Variedade de fabricantes de motores diesel, incluindo John Deere, Caterpillar, Yanmar, JCB, Kubota, Isuzu e Volvo
  • Motores diesel, gás natural ou propano líquido

Deslizantes/Reboques:

  • Tanques de combustível maiores em bases deslizantes
  • Unidades deslizantes de trabalho pesado personalizadas para aplicações em minas (projetadas para serem transportadas por minicarregadeira)
  • Reboques disponíveis com suporte para mangueira, cestos e caixas de ferramentas
  • Coletores e válvulas montadas no reboque

Armários silenciados críticos:

  • Luzes no exterior e/ou interior do armário
  • Inversores CA/CC
  • Tomadas GFCI
  • Luzes estroboscópicas para operação

Pintura personalizada:

  • Cores para se misturar ao ambiente unidades de DBS em castanho ou verde)
  • Cores para combinar com outros equipamentos

Equipamento elétrico:

  • VFDs personalizados
  • Controladores de partida suave
  • CLPs

Coletores, recipientes de filtro e rampas para estrada

Nossa ampla gama de equipamentos de bombeamento da Godwin e da Flygt, combinada com extensa experiência em aplicações, significa que você obtém a solução certa para atender às suas necessidades.