It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Bomba de porão Rule LoPro

BOMBAS DE PORÃO DE BAIXO PERFIL PARA ESPAÇOS APERTADOS

Concebidas para levar potência de bombagem para espaços apertados, as bombas de porão da série LoPro da Rule têm apenas 2,4" (6 cm) de altura. O modelo LP900S possui dois modos automatizados. O primeiro aciona a bomba quando o nível de água atinge 2" (5 cm) ou 1,3" (3,25 cm) (escolha do utilizador); e o segundo verifica a existência de água ligando brevemente a bomba a cada 2-1/2 minutos. O modelo LP900D utiliza um interruptor de boia e/ou um painel tradicional para funcionamento.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

  • Múltiplos modos de operação. O modelo LP900S possui dois modos automatizados de funcionamento. 
  • Modo de deteção de nível de água alto ou baixo. A bomba é acionada quando a água atinge 2" (5 cm). Ao virar o cartucho do motor de cabeça para baixo, o sensor está a 1,3" (3,25 cm). 
  • Modo automático eletrónico. A bomba liga-se automaticamente a cada 2-1/2 minutos para verificar a existência de água e, caso seja detetada, a bomba permanece ligada até a água desaparecer. 
  • Corpo de descarga totalmente rotativo. Todo o corpo roda até 180º, o que facilita a instalação da canalização. 
  • Bocal de descarga roscado. Existem várias portas disponíveis para esta bomba: 3/4" (19 mm) retas, 3/4" (19 mm) ângulo reto, 1" (25 mm) e 1-1/8" (28 mm).
  • Todas as portas estão incluídas no pacote pós-venda. 
  • As novas válvulas de retenção tricúspides ajudam a prevenir o refluxo. 
  • Montagem horizontal ou vertical. Os modelos LP900S e LP900D incluem uma grande variedade de opções de montagem para se adaptarem ao porão de um barco.

Duration: 2:13