It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Ventilação

Os ventiladores Jabsco DC foram concebidos para remover fumos de compartimentos do motor em barcos a gasolina antes do arranque e estão em conformidade com a Norma ISO 8846 MARINE e USCG sobre proteção de ignição.

Estão listados como possuindo aprovação tipo N.M.M.A. e em conformidade com a norma ISO 9097 MARINE, e possuem a marcação CE. Os modelos CA não têm proteção de ignição.

Os ventiladores Jabsco também podem ser utilizados para admissão ou extração de ar em cozinhas, porões, áreas de acomodação e compartimentos superiores. Apenas os ventiladores de serviço pesado foram concebidos para um funcionamento contínuo em aplicações comerciais ou de serviço pesado. Os ventiladores não devem ser instalados próximo de fontes diretas de calor que excedam os 55 °C (180°F).

Os ventiladores em linha Rule oferecem ventilação para porões, compartimentos do motor, cozinhas e compartimentos superiores. Concebidos para um funcionamento eficiente e de elevada potência, estes ventiladores integram os nossos vedantes exclusivos de eixo dianteiro e traseiro e os alojamentos de motor anticorrosão, para uma longa vida útil. Compactos e de fácil instalação em qualquer superfície plana, os ventiladores em linha Rule oferecem um fluxo de ar mais elevado com menor amperagem.

Products