It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Transferência de gasóleo

As bombas de transferência de gasóleo estão disponíveis em várias capacidades e conjuntos de recursos para garantir que são satisfeitos todos os seus requisitos de combustível e óleo.

Aviso: As bombas de palhetas deslizantes não devem ser utilizadas para produtos à base de gasolina e petróleo ou com qualquer fluido com um ponto de ignição inferior a 98°F (37°C).